Vyberte si svou polohu:

Země

Zvolte jazyk:

Mobilní robotická buňka poskytuje podporu při nakládání a vykládání CNC obráběcích center

V robotické buňce MRC flextray vyvinuté společností wbt automation GmbH & Co. KG pracuje robot KUKA KR AGILUS. Ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG tento malý robot provádí nakládání a vykládání CNC obráběcích center.


Robotická buňka s robotem KR AGILUS automatizuje tzv. aplikace Pick-and-Place

Za účelem usnadnit práci kvalifikovaných pracovníků při monotonních činnostech vkládání a odebírání se ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG používá robotická buňka MRC flextray. Tato buňka byla vyvinuta integrátorem wbt automation a vybavena robotem KUKA KR 6 R900 ze série KR AGILUS. Malý robot KUKA při tom zaručuje automatické nakládání a vykládání CNC obráběcích center. Díky flexibilnímu zásuvkovému systému nabízí toto řešení řadu výhod a zároveň pomáhá uspokojit mezinárodní poptávku a rostoucí výrobní potřebu ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik.
Shlédněte video, jak robot KUKA KR AGILUS pomáhá při nakládání a vykládání CNC obráběcích center.

Robot je pro nás díky své flexibilitě, přesnosti, rychlosti a relativně malé potřebě místa tím nejlepším řešením s cílem zvýšit produktivitu.

Julian Dannoritzer, výrobní ředitel ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG

Flexibilní robotická buňka optimalizuje proces CNC frézování

K bezpečnému a přesnému polohování robota MRC flextray na obráběcím centru dochází přes vlastní dokovací stanici s integrovaným rozhraním stroje. „Pomocí lehkochodných koleček lze pojízdnou buňku snadno ručně pohybovat k dalšímu místu použití a tam připojit a spustit“, vysvětluje Joachim Burkert, ředitel společnosti wbt. Poté se palety osazují hotovými i nehotovými výrobky a dopravují do robotické buňky. Malý robot KUKA otevře příslušnou zásuvku, vyjme díly a uloží je do upínacího zařízení. Po jejich obrábění robot díly odloží zpět na paletu. „Při tom je bez přerušení automatických procesů nepřetržitě možný přístup ke kontrolovaným dílům i zjišťování různých parametrů nutných pro procesní bezpečnost,“ vysvětluje výrobní ředitel Julian Dannoritzer.

Robotická buňka může při obrábění využívat až čtyři zásuvky, každou se dvěma paletami s různými díly. Proto je vhodná i pro malé a střední velikosti série. Je rovněž snadno možné ji individuálně rozšířit podle potřeb zákazníka.

V robotické buňce MRC flextray zaručuje robot KUKA KR 6 R900 sixx maximální flexibilitu.

Zlepšování procesů a kvality díky robotické automatizace

Ve společnosti DANNORITZER Medizintechnik je spolupráce robotické buňky s malým robotem KUKA a frézovacím centrem velmi spolehlivá. Počty kusů lze dlouhodobě kalkulovat a podařilo se prodloužit životnost obráběcího centra. Použití nových frézovacích technologií učinilo následné procesy zbytečnými. V důsledku toho byl proces zeštíhlen a došlo ke zlepšení kvality produktů. V dlouhodobém výhledu chceme do procesu automatizace zapojit i další produkty.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.