Vyberte si svou polohu:

Země

LBR Med v lékařské technice: Roboticky podporovaný laserový systém pro kostní chirurgii

Švýcarská společnost AOT AG vyvinula nový postup pro kostní chirurgii: studenou laserovou ablaci řízenou robotem. Pro přesnou realizaci této roboticky řízené laserové operace je používán robot KUKA, který je certifikován podle příslušných norem.


Říká se, že život píše ty nejlepší příběhy – a někdy vytváří i ty nejlepší inovace. Komplexní ortodontická léčba dcery laserového vědce Dr. Alfreda E. Bruna byla podnětem k osobnímu setkání s prof. Dr. med. Dr. Hansem-Florianem Zeilhoferem, vedoucím oddělení ústní a maxilofaciální chirurgie Fakultní nemocnice v Basileji a kantonální nemocnice města Aarau. Díky odborné výměně informací při tomto setkání a kombinaci obou kompetenčních oblastí pro roboticky řízenou laserovou ablaci se zrodila společnost Advanced Osteotomy Tools AG, AOT. 

CARLO: Robotický laserový systém pro kostní chirurgii pomocí komponenty LBR Med

Naším cílem bylo radikálně zlepšit výsledky kostní chirurgie nahrazením mechanických řezných nástrojů bezkontaktní „studenou“ laserovou fotoablací a lékařskými roboty.

Dr. Alfredo E. Bruno, dnes hlavní ředitel pro vědu (CSO) a člen správní rady AOT

Roboticky řízená laserová ablace jako budoucnost chirurgie

Společnému „dítěti“ se dostalo pojmenování CARLO, což je zkratka pro Cold Ablation, Robot-guided Laser Ostetome. Pro profesora Hanse-Floriana Zeilhofera představuje technologie CARLO budoucnost chirurgie, protože softwarově řízený laserový systém pro kostní chirurgii s podporou komponenty LBR Med může provádět extrémně přesné řezy s jakýmkoliv vzorem. „Chirurg má ve srovnání s předchozími postupy mnohem více možností.“

Až dosud neexistovalo žádné řešení, jak udržet kostní tkáň v oblasti laserem řezaných povrchů nedotčenou a živou. V technologii CARLO se nyní snoubí lasery a roboty pro kostní chirurgii v podobě nové „studené“ laserové technologie s malým lehkým dotykovým robotem určeným k přímé spolupráci člověka a stroje. Systém je doplněn komplexním 3D plánováním, navigačním a řídicím softwarem a hardwarem. Bezchybně se začlení do operačního sálu, pracuje autonomně, avšak chirurgovi poskytuje plnou kontrolu nad postupem. 

S komponentou KUKA LBR Med přináší společnost AOT AG revoluci ve výsledcích operace kostí pomocí laserové ablace řízené robotem

Díky laserové ablaci řízené robotem s podporou komponenty LBR Med se zvyšuje přesnost

K dosažení této přesnosti je kromě samotného laseru a navigačního systému potřeba také robot. A tak se společnost AOT AG rozhodla pro komponentu LBR Med od společnosti KUKA. „Splňuje všechny naše požadavky a je v současné době tím nejlepším robotem na trhu,“ uvádí Dr. Alfredo Bruno. „A protože je již certifikován pro integraci do lékařského zařízení, šetří nám čas při schvalování.“

Bezpečnost je v oblasti kostní chirurgie u laserů a robotů na prvním místě

Jak nyní funguje CARLO? Chirurg provádí předoperační plánování založené na údajích z CT skenování a navigačního systému CARLO. Intuitivní aplikace provádí chirurga a technický personál krok za krokem prostřednictvím inicializace CARLO. Robot následně provede příslušný zásah samostatně. Pokud se něco neuskuteční podle plánu, stačí, když se lékař jen lehce robota dotkne a systém se okamžitě zastaví. „Komponenta LBR Med disponuje celou řadou těch nejcitlivějších senzorů. Je to rychlejší než zastavit lidského asistenta,“ sděluje prof. Hans-Florian Zeilhofer. „Následně robot přejde do vyčkávací polohy, a jakmile je situace v pořádku, pokračuje v zásahu přesně od této polohy.“
Přesná práce díky laserové ablaci řízené robotem

Toto je však v oblasti laserů a robotů pro kostní chirurgii ještě hudba budoucnosti, protože certifikace tohoto lékařského prostředku dosud probíhá. „Jelikož je CARLO prvním systémem svého druhu, regulační orgány pochopitelně kladou velmi vysoké nároky na bezpečnost,“ vysvětluje Dr. Alfredo E. Bruno. Společnost AOT AG již vyvíjí druhou generaci systému CARLO s dalšími bezpečnostními a výkonovými funkcemi. Nástroje, které posunou dále i samotnou komponentu LBR Med.

Vyhledat systémového partnera KUKA

Zde si můžete vyhledat vhodného partnera pro své odvětví či řešení problému.