Zákaznická řešení a modernizace
Časy se mění, technologie také. Proto lze roboty, stroje, součásti, buňky a zařízení KUKA přizpůsobit moderním výrobním a bezpečnostním požadavkům.
Vždy v nejaktuálnějším stavu
Dobře promyšlený update systému včetně simulace nebo studie proveditelnosti Vaši automatizaci výroby dostane do formy pro další výrobní životní cykly. KUKA nabízí generální opravu robotů a strojů se zárukou, softwarovými aktualizacemi a individuálním programováním. Tak získáte hodnotu a Váš systém dostanete do nejaktuálnějšího stavu.
Servis podle individuálních potřeb
Jako doplněk nabízíme balíčky pro logistiku a opětovné uvedení do provozu:
- Demontáž: Šetrné odstranění ze starého zařízení a odborné zabalení pro expedici
- Analýza: Předběžná kontrola strojů, zjištění stavu systému a kontrola aktuálně příslušných opravárenských opatření
- Logistika: Transport, uskladnění a projektový management až do opětovného uvedení do provozu
Bez ohledu na to, zda se jedná o robot, lis, svařovací stroje nebo celé výrobní zařízení – rádi Vám poradíme s Vaší individuální rekonstrukcí a zoptimalizujeme Vaši produktivitu.
Hotline čísla pro Německo
- KUKA Robotics Augsburg: +49 821 797 -1926
- KUKA Systems Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Augsburg: +49 821 797 -2002
- KUKA Industries Obernburg: +49 6022 503-500