Industriële automatisering

Automatizace

Požadavky na výrobní společnosti rostou a vyžadují flexibilní výrobní procesy. Řešení spočívá v automatizaci výroby. Specialista na automatizaci, společnost KUKA, vám pomůže optimálně se postarat o výzvy současné i budoucí.

Rostoucí požadavky na výrobu

Globální konkurence a digitální transformace značně zvyšují nároky na výrobní společnosti. Zatímco novinky a variace produktů se na trhu objevují stále rychleji, očekávání zákazníků o výrobě zboží jsou stále více ovlivňována snadností, s jakou lze srovnávat nabídky prostřednictvím internetu.

Za účelem splnění těchto požadavků musí výrobci zajistit širokou škálu produktů s proměnlivou velikostí šarží. Navíc jsou zde další faktory, které zvyšují tlak, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, rostoucí náklady na pracovní sílu a přísné požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Výrobní podniky vyžadují pružné výrobní systémy – klíč k ním spočívá v automatizaci výroby. 

Automatizace znamená zlepšení výrobního procesu pomocí strojů a moderních technologií. KUKA, specialista na robotickou automatizaci ve výrobě, umožňuje splnit zvýšené nároky na rychlost, flexibilitu, ziskovost a přidanou hodnotu.

Automatizační řešení od společnosti KUKA: Klíč k pružné výrobě

Jako jeden z předních světových specialistů na automatizaci si KUKA stanovila za cíl podporovat výrobní společnosti při komplexní optimalizaci jejich tvorby hodnot pomocí komplexního automatizačního a digitalizačního know-how.

Našim zákazníkům nabízíme celou řadu produktů a služeb z jedné ruky: od samotného komponentu – robota – přes výrobní buňku až po plně automatizované zařízení vyrobená na klíč a zasíťovanou výrobu pomocí cloudových nástrojů IT.

Spojení skutečného a virtuálního světa výroby

KUKA doplňuje své vlastní know-how prostřednictvím investic do začínajících společnostech, jako např. Device Insight.

Mnichovský podnik se specializuje na platformy IoT pro síťové výrobní systémy. Optimálně doplňuje odborné znalosti společnosti KUKA s cílem vybudovat komplexní portfolio produktů a služeb v oblasti průmyslového internetu věcí (IIoT).

Průmyslová řešení na míru

Produkty a software od firmy KUKA naleznete v mnoha odvětvích, jako je automobilový průmysl, elektronický průmysl a průmysl zpracování kovů. Prohlédněte si naše Success Stories v databázi řešení, abyste získali představu o našich řešeních pro automatizaci a zjistili, jak vám mohou naše odborné znalosti pomoci při řešení problémů s digitální transformací.

Příklad odvětví elektroniky: Automatizace s instinktem

Elektronický průmysl je dobrým příkladem průmyslu, který může mít z automatizačních řešení značné výhody. Životní cyklus produktů je výrazně kratší - to, co je dnes trend, zítra již není žádáno. Zároveň stoupají skoro ve všech zemí náklady a požadavky na kvalitu.

V tomto videu vysvětlují specialisté na automatizaci plány a produkty společnosti KUKA.

ready2_use: Hotová automatizační řešení pro trvale udržitelnou výrobu

Nutnost automatizace ve firmách je často jasně definována konkrétními požadavky na výrobu. Jedná se o jednoduchá automatizační řešení, která lze rychle a snadno integrovat do stávajících výrobních procesů. Ať už jste malá nebo velká společnost získejte výhody z našich balíčků ready2_use.

Tyto nakonfigurované a vzájemně koordinované balíčky aplikace lze snadno připojovat k výrobním jednotkám. Ať už se jedná o montáž mikroskrutků, lakování s integrovanou ochranou proti explozi nebo jednoduché učení robota bez složitého programování: Portfolio našich řešení ready2_use pokrývá řadu oblastí použití a neustále se rozšiřuje.

KUKA ready2_pilot zjednodušuje způsob, jakým jsou roboty uváděny do provozu. Video ukazuje, jak se robot vyučuje bez rozsáhlého programování.

Nové automatizační koncepce díky spolupráci člověka s robotem

Při spolupráci člověka s robotem (HRC) spolupracuje člověk ruku v ruce s robotem - zcela nový druh automatizace. Člověk ovládá výrobu a dohlíží na ní, zatímco kolaborativní roboty, jako např. LBR iiwa, přebírají nepříjemné a neergonomické úkoly. Díky svým citlivým schopnostem mohou roboty pracovat v těsné blízkosti lidí a provádět výrobní kroky ruku v ruce s nimi. 

Tímto způsobem mohou společnosti splňovat požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a zaměstnanci mohou vykonávat úkoly, které vyžadují silné stránky člověka, jako je schopnost učit se, smyslové vnímání nebo tvořivost.

Industriële automatisering
Spolupráce ruku v ruce: spolupráce s lidmi a roboty umožňuje zcela nové koncepce automatizace.

Další automatizace: „iintelligence 4.0_beyond automation“

V důsledku narůstající automatizace výroby a kooperativního propojení pracovníků se stroji dojde k zásadní proměně pracovního světa. Ale i v továrně budoucnosti bude člověk v centru pozornosti. Roboti jej nenahradí, pouze doplní jeho schopnosti. Tím vzniknou nové oblasti odpovědnosti a profesních profilů, zejména na rozhraní mezi strojírenstvím a IT.

KUKA je symbolem Industrie 4.0 made in Germany. S tímto mottem „iintelligence 4.0_beyond automation“ je naším cílem vytvořit a dále rozvíjet inteligentní automatizační řešení globálně v různých odvětvích. Spolu s našimi zákazníky chceme využít příležitost podpořit cennou pracovní sílu se stroji, zajistit pracovní místa díky vyšší produktivitě a dosáhnout větší efektivity a flexibility ve výrobě.

OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.