KUKA omniMove, technologie pohonu

Tato technologie pohonu KUKA vychází z kola Mecanum a umožňuje neomezenou manévrovatelnost Vašeho vozidla díky všesměrovým pohybům. Produkty firmy KUKA s všesměrovým pohonem se mohou pohybovat v libovolném směru z místa na místo a dosahují tak volnosti pohybu 360 stupňů.

KUKA omniMove, technologie pohonu: neomezená manévrovatelnost

Všesměrová technologie kol umožňuje jízdu v libovolném směru. Kolo se skládá ze dvou ráfků a devíti volnoběžných válečků, které jsou namontovány pod úhlem 45 stupňů. Kola se pohybují nezávisle na sobě, takže se vozidlo může pohybovat nejen vpřed a do stran, ale i diagonálně nebo v kruhu. Kompletní kolo je poháněno elektromotorem a je dostupné ve čtyřech velikostech.

KUKA omniWheel bylo vytvořeno pro rychlou montáž a demontáž díky jen dvěma šroubovým spojům na jednom válečku
  250-Wheel 310-Wheel 375-Wheel 575-Wheel
Průměr 250 mm 310 mm 375 mm 575 mm
Počet válečků 9 9 8 9
Jmenovitá nosnost  150 kg 750 kg 1500 kg 3000 kg
Produkty KMR iiwa KMP 1500 KUKA omniMove KUKA omniMove/ KMR QUANTEC/ TripleLift

Výhody technologie kol Mecanum od firmy KUKA

  • Prostorově úsporná technologie a téměř neomezené možnosti pohybu
    Ušetříte místo pro logistiku a získáte více místa pro výrobu. Díky technologii kol Mecanum jsou mobilní řešení KUKA s technologií pohonu omniMove omezeny daleko menším počtem hranic než konvenční řešení mobility a plynule se tak přizpůsobí existující výrobě.
  • Nižší konstrukční a servisní náklady
    Pro použití kola KUKA Mecanum nemusí být podlaha nijak upravována a navíc se ani neopotřebovává.
  • Maximální přesnost
    Díky KUKA omniMove technologii pohonu se dosahuje přesnosti až +/- 5 mm.
  • Vytvořeno pro rychlou montáž a demontáž
    Díky designům KUKA je možná výměna jednotlivých válečků během několika minut přímo na vozidle, bez demontáže kompletního kola.
OK

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.