Lehký robot KUKA LBR iiwa testuje možnosti Průmyslu 4.0

Robot KUKA LBR iiwa s funkcí spolupráce mezi člověkem a robotem byl zapojen do výcvikového prostředí v Ústavu pro výrobní systémy (IPS) na Technické univerzitě v Dortmundu. Do tohoto zařízení proudí výsledky výzkumu IPS o Průmyslu 4.0. Přitom se studenti dozvídají o výrobě budoucnosti. Spolupracují ruku v ruce se spolupracujícím robotem a učí se tohoto robota programovat.

31. ledna 2018

Robot LBR iiwa umožňuje funkci spolupráce mezi člověkem a robotem i jednoduchou úpravu zařízení

Za realizací výcvikového prostředí na IPS stojí firma rbc Fördertechnik©. Robot KUKA LBR iiwa s funkcí MRK zde předvádí možnosti přímé spolupráce s člověkem. Další zaměření výzkumu: dokázat zařízení rychle a jednoduše naprogramovat a snadno přestavovat - i bez zvláštních znalostí programování. To bude možné díky grafickému programování systémového softwaru KUKA Sunrise.OS.
Výroba budoucnosti začíná již dnes: Přímá spolupráce mezi člověkem a spolupracujícím robotem.

Robot lehké konstrukce KUKA předvádí simulaci montáže čerpadla

Základní složkou tohoto výcvikového prostředí je návaznost na praxi. Studenti se zde naučí naprogramovat robota tak, aby dokázal namontovat čerpadlo. Součástky k tomu dodává několik kamerových pásů. Tyto součástky spolupracující robot sám uchopí a poté je sestavuje krok za krokem ve spolupráci se svým lidským kolegou. 
Průmysl 4.0 na Technické univerzitě v Dortmundu: Studenti se učí programovat robot LBR iiwa.

Zažít Průmysl 4.0

Cíl zařízení: připravit budoucí inženýry na výrobu budoucnosti . Navíc by se měly odstranit také stávající obavy z kontaktu při spolupráci člověka s robotem. Praktické zkušenosti pomáhají zdůrazňovat výhody spolupráce člověka s robotem. Zájem o toto zařízení již projevily regionální společnosti.

Používáme cookies, abychom vám i online mohli poskytnout ty nejlepší služby. Více informací.

OK