KUKA zažívá další úspěch robotu KR CYBERTECH

Konstrukční řada robotů KUKA KR CYBERTECH přesvědčuje vysokým výkonem při kompaktní konstrukci. Díky tomu přesně splňuje požadavky trhu. Jeden model je jako součást kompletu KUKA Ready Pack vystavován na veletrhu robotů CIIF v Šanghaji od 19. do 23. září 2018.

19. září 2018

Nejvyšší výkon v nízké třídě nosnosti

KR CYBERTECH je výkonný multifunkční robot v nízké třídě nosnosti. Na základě své kompaktní konstrukce je ideální pro koncepty prostorově úsporných buněk. Robot pokrývá nosná zatížení od 6 do 22 kilogramů a disponuje dosahem od 1 612 do 2 100 milimetrů. „Kombinace vysoké nosnosti, dosahu a nízkých nároků na prostor je skutečným znakem výsadního postavení“, říká Markus Hollfelder-Asam, produktový manažer společnosti KUKA.

Pro každou úlohu správné řešení

Perfektní zpracování, přesné dráhové aplikace nebo rychlá manipulace: KR CYBERTECH přesvědčuje v mnoha oblastech použití. Svoje silné stránky představuje robot nízké třídy nosnosti například v oboru elektroniky při výrobě notebooků nebo televizních skříní. Kromě toho je vhodný pro použití v automobilovém oboru a všeobecném průmyslu. Vedle nakládání a vykládání přebírá robot KR CYBERTECH i dokončovací činnosti jako leštění a odstraňování otřepů. Vždy podle aplikace je robot k dostání i ve speciálních variantách například pro aplikace v čistém prostředí. „Udržujeme krok s vysokou poptávkou a od roku 2019 dále zkracujeme dodací lhůty“, dodává Markus Hollfelder-Asam.

KR CYBERTECH ve vysoce výkonném kompletu

Robot KR CYBERTECH je částí kompletů KUKA Ready Pack. Komplety spojují výkonné výrobky KUKA do jednoho balíčku. Předkonfigurovaná řešení se skládají z robotu, řídicího systému, ovládacího prvku a softwaru. Jako Priority Delivery Line je garantována dodací lhůta tři týdny. „S kompletem KR CYBERTECH Ready Pack je společnost KUKA na výši doby a může rychle vyhovět požadavkům zákazníků“, říká Hollfelder-Asam.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie