Rychlí pomocníci pro průmyslovou výrobu: noví roboti SCARA od společnosti KUKA

S novými roboty s kloubovými rameny KR SCARA poskytuje společnost KUKA spolehlivé pomocníky pro průmyslovou výrobu, kteří prokazují své silné stránky především při montáži malých dílů, při manipulaci s materiálem nebo testování. Ve třídě užitečného zatížení do 6 kg jsou roboti KUKA SCARA bezkonkurenční.

23. září 2020

Noví horizontální roboti s kloubovým ramenem KR SCARA od společnosti KUKA jsou ultrakompaktní a zároveň maximálně úsporní. S rozsahem 500 příp. 700 milimetrů, extrémně krátkou dobou cyklu pouhých 0,36 příp. 0,38 sekundy a atraktivní cenou se roboti KR SCARA dokonale hodí k urychlení automatizace na trzích citlivých na náklady.

SCARA roboti s maximální přesností opakování a krátkými dobami cyklu

Díky štíhlému designu a integrovanému přívodu médií dokazuje robot u obou variant své schopnosti v řadě úkolů, jako je montáž malých dílů, manipulace s materiálem nebo testování. Díky internímu přívodu médií jako jsou vzduch, elektřina a data je robot KUKA SCARA nejen spolehlivý v provozu, nýbrž také inteligentně přizpůsobitelný pro různé úkoly.
Spolehlivý a inteligentně přizpůsobitelný: nový robot KR SCARA od společnosti KUKA

Robot KR SCARA je šitý na míru pro efektivitu výroby. Modely jsou připraveny na rychlou a snadnou integraci periferních zařízení a lze je použít pro širokou škálu úkolů.

Robert Fodor, Head of Platform Mechatronics Portfolio u společnosti KUKA

Roboti KUKA SCARA jsou vysoce přesní a snadno se udržují

Díky vysoké efektivitě jsou roboti SCARA ideální pro automatizaci i na trzích citlivých na náklady. Minimální náklady na servis a vysoká energetická účinnost v kombinaci s maximální dostupností zajišťují nízké celkové náklady Total Cost of Ownership (TCO). Rychlí pomocníci jsou vybaveni inteligentními funkcemi a v kombinaci s nejnovější generací technologie řízení KR C5 micro zvládají úkoly spolehlivě a rychle. „S robotem KUKA SCARA dodáváme dosud jedinečný celkový balíček. Je lehký a štíhlý a zároveň rychlý a silný. A to za atraktivní cenu, která se za velmi krátkou dobu amortizovala, “shrnuje Robert Fodor.

Nastavení cookie OK a objevovat KUKA

Tato webová stránka používá soubory cookie (více informací), aby Vám byl k dispozici optimální servis také on-line. Pokud naši webovou stránku dále používáte, aktivují se pouze technicky nezbytné cookies. Pokud kliknete na „OK a objevovat KUKA“, vyjadřujete svůj souhlas s použitím marketingových cookies. Kliknutím na „Nastavení cookie“ můžete zvolit, jaké cookies budou aktivovány.

Nastavení cookie