Nový operační systém a zážitek z automatizace
Výzvy dramaticky se měnících výrobních prostředí vyžadují nové koncepce. Coby globální hráč na poli automatizačních řešení má společnost KUKA odpověď: nový operační systém iiQKA.OS v kombinaci s
ekosystémem iiQKA. iiQKA.OS umožňuje rychlý a intuitivní vývoj a rozšiřování s cílem rychle splnit požadavky trhu, a také intuitivní a spolehlivý provoz, tedy základní hodnoty pro poskytovatele i uživatele. Svým ekosystémem iiQKA společnost KUKA popohání vpřed demokratizaci robotiky zjednodušením celého životního cyklu automatizace a zpřístupněním robotů více lidem než kdykoli předtím.
Jednoduchý, intuitivní a rychlý
Operační systém iiQKA.OS a příslušný podpůrný ekosystém iiQKA jsou navrženy tak, aby celý uživatelský scénář byl co nejpřímější, nejúčinnější a nejintuitivnější - od nákupu a instalace, přes uvedení do provozu a programování, až po provoz a rychlé opětovné použití v nových aplikacích.
iiQKA nabízí moderní, přímá řešení a intuitivní použití, což nováčkům v oblasti automatizace umožňuje sebevědomě přejít na automatizovanou výrobu a odborníkům urychlit výrobní procesy. Operační systém iiQKA.OS, navržený pro rychlé spuštění s malou až žádnou odborností, pro přizpůsobivost a rychlé opětovné použití v kombinaci s intuitivními a integrovanými podpůrnými funkcemi, vám umožní reagovat na nové požadavky, jakmile se objeví, a maximalizovat systémovou hodnotu pro vás a vaši společnost. Nejprve se podívejte na náhled našeho flexibilního a rozsáhle podporovaného systému pro rychlou a nákladově efektivní robotickou automatizaci.
Vývoj spolu se zákazníky a partnery
Abychom poskytli vynikající uživatelský zážitek v robotice, vyvíjíme celý ekosystém iiQKA nejen spolu s našimi odbornými partnery, ale také s naší komunitou. Zpětná vazba od uživatelů bude tedy důkladně zakořeněna ve způsobu, jakým řídíme vývoj produktů a funkcí. Neustálým testováním různých případů použití v průběhu celého uživatelského scénáře s prvními osvojiteli a vývojovými partnery budeme schopni identifikovat jejich problémy, přínosy a potřeby - a tím zlepšit naše produkty a funkce v rané fázi.
Prototypický příběh zákazníka: Firma Zoller Elektronik AG, poskytovatel služeb v oblasti mechatroniky, už iiQKA úspěšně testuje
Rychlost, citlivost a flexibilita jsou vedle nízkých výrobních nákladů nejdůležitějšími požadavky na efektivní a úspěšnou výrobu u poskytovatele služeb výroby elektroniky. Optimální podmínky pro zatěžkávací zkoušku
startovací balíčku iiQKA.
Založeno na moderní, modulární softwarové architektuře
Jedním z klíčových faktorů úspěchu operačního systému iiQKA.OS je jeho moderní, modulární a otevřená softwarová architektura. Postavený na vrcholovém IT a průmyslovém standardu Linux, má tento operační systém modularizovaný a kontejnerizovaný design pro zvýšení efektivity a rychlosti vývoje. Díky otevřeným, stabilním a konzistentním rozhraním lze robotický systém snadno rozšířit o další komponenty a softwarové doplňky. Uživatelské rozhraní iiQKA.OS je responzivní a pracuje na různých velikostech obrazovky. Dále poskytuje decentralizované zrcadlení dat, aby byla zajištěna konzistence dat mezi zařízeními, službami a produkty.
LBR iisy in 3D-Simulation
Choose between two different applications and get a 3D simulation of the LBR iisy, with or without a protective fence. You can look at the robot application from all angles, zoom in and out and thus get an up-close look on any detail.