KUKA in der Filmindustrie

KUKA Roboter bieten durch KUKA Integratoren komplette Lösungen für die Filmindustrie an.

KUKA Lösungen für die Filmindustrie

KUKA Leichtbauroboter im Einsatz für die Filmindustrie

Wunderwerk Film aus Wien, Österreich, bietet das CMOCOS System auf Basis des KUKA Leichtbauroboters den Filmhäusern als Komplettlösung für ein programmierbares Motion Control System für digitale Film- und Highspeed-Kameras an. Das geringe Gesamtgewicht des CMOCOS Systems ermöglicht es den Filmhäusern, auf dem Weg zum Film-Set den Roboter im Flugzeug mitzunehmen. Das CMOCOS System  zeichnet sich durch seine intelligente Bedienoberfläche, einfache Bedienbarkeit und schnelle Programmierbarkeit des Gesamtsystems aus. Das CMOCOS System kann einmal auf einem Stativ oder auf einen angetriebenen Dolly eingesetzt werden und so auf einem Schienensystem wiederholgenaue lineare Bewegungen ausführen.

Flexible Komplettlösungen mit unseren Lineareinheiten

Die Firma Bot and Dolly, USA, bietet eine Komplettlösung für KUKA Roboter mit großer Reichweite und schnellen Bewegungen auf einer Lineareinheit. Der KUKA Roboter mit Lineareinheit wird zu einer schnell programmierbaren Motion-Plattform für Ihre Filmkamera. Schnelle, exakt bahntreue Bewegungen mit hohen Beschleunigungen werden durch dieses System möglich. Für den Bereich des Einsatzes von KUKA Robotern im Segment der Spezial-Effekte bietet die Firma Robomoco, UK einen KUKA Roboter auf einer Lineareinheit.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

OK