KUKA ROBO TV
KUKA bietet mit einem Integrator der Broadcastindustrie einen automatischen Kameramann. Er ist besonders leise und bei Bedarf leicht nachzuprogrammieren.
Diese Komplettlösung wird durch den KUKA Integrator, die Firma Cine TV Broadcast Systems, aus Sonthofen angeboten. Die Lösung beinhaltet den KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa mit 14 Kilo Traglast in mattschwarzer Lackierung, die KUKA Robotersteuerung und das Bedienpanel mit zwei Joysticks, den Bedienmonitor, den Teleprompter und die Live Produktionskamera.
Der Roboter kann im Nachrichtenstudio ferngesteuert attraktive Kameraanfahrten erzeugen, um mehr Bewegungen in die Sendung zu bringen. Mit der Roboterlösung wird es möglich, schnell neue Einstellungen zu programmieren und auch im Livebetrieb Einstellungen – wenn notwendig – nachzuprogrammieren. Das System ist so leise, dass ein Livebetrieb der Anlage ohne Tonunterlegung möglich ist.