Wählen Sie Ihren Standort:

Land

LBR iisy Cobot

Flexibel einsetzbar, intuitiv zu bedienen und zuverlässig im Kontakt mit dem Menschen – der LBR iisy ist ein Cobot für alle Produktionsbereiche. Er vereint das Know-how industrieller Automatisierung mit der Flexibilität und Einfachheit eines intelligenten Werkzeugs, gepaart mit der Geschwindigkeit eines klassischen Industrieroboters.


Aufstellen, einschalten, loslegen._It’s iisy

In wenigen Minuten einsatzbereit –  der Cobot LBR iisy überzeugt durch seine einfache Bedienung, die einen schnellen produktiven Einsatz ohne Vorkenntnisse garantiert.

Der Roboter läuft auf Basis des Betriebssystems iiQKA.OS und ist damit einfach zu installieren, zu konfigurieren und zu programmieren. Das Teachen der Aufgaben kann ganz einfach durch Handführung erfolgen. Dank des smarten Bediengeräts smartPAD pro wird die weitere Programmierung so einfach wie die Nutzung eines Smartphones.

Ein optionaler vorinstallierter und vorkonfigurierter Greifer macht den Einsatz des Cobots noch leichter.

Aufgaben schnell automatisieren? Mit dem Cobot LBR iisy kein Problem

LBR iisy Cobot übernimmt die Aufgaben herkömmlicher Industrieroboter, ist einfach in die bestehende Systeme integrierbar und kostengünstig in der Anschaffung.

Einfach gute Gründe für den LBR iisy

Der kollaborative Roboter LBR iisy eignet sich ideal für ein breites Aufgabenspektrum in Anwendungsbereichen und Branchen, in denen Präzision, Geschwindigkeit und Fingerspitzengefühl besonders wichtig sind. Er wird für das Maschinenbe- und -entladen, für Pick-and-Place-Aufgaben und beim Handling, aber auch im Bereich Verpacken und Testen eingesetzt.

Der MRK-fähige Roboter überzeugt dabei nicht nur durch sein geringes Gewicht, seine unvergleichlich hohe Geschwindigkeit, das kompakte Design und die integrierten Sensoren, sondern vor allem durch die einfache Inbetriebnahme, die den LBR iisy zu einem flexiblen Helfer in der Produktion macht.

  • Einfach

    • In kürzester Zeit einsatzbereit
    • Teachen per Hand
    • Intuitive Bedienoberfläche
    • Steuerung über SmartPad Pro
    • Keine Programmierkenntnisse
    • Option: vorkonfigurierter Greifer
  • Kollaborativ & sicher

    • Erkennt Kollisionen
    • Misst Prozesskräfte mittels Gelenkmomentsensoren
    • Für MRK-Applikationen entwickelt
    • Einfache Wartung durch Interventionsbereiche
  • Flexibel erweiterbar

    • Interne Kabelführung zur Stromversorgung
    • Einfache Installation von Zubehör mittels Toolboxen
    • Schnelle Aufgabenwechsel
    • Anbindung an iiQKA Ecosystem
  • Wertschöpfend

    • Geringe Investitionskosten
    • Hohe Verfügbarkeit
    • Großer Arbeitsradius, kleiner Footprint
    • Industrie-erprobt
    • Kombination der Vorteile des klassischen Roboters und Cobots
       

Sonderanfertigung oder Massenproduktion._It's  iisy

Dank des neuen Betriebssystems iiQKA.OS und seiner industrie-erprobten Technologie lässt sich der kollaborative Roboter LBR iisy rasch in bestehende Produktionslandschaften integrieren. Gleichzeitig fügt sich der Cobot nahtlos in sich schnell verändernde Fertigungsumgebungen ein, die individualisierte Güter herstellen – selbst bei Losgröße 1.

 

3 - 15 Traglast in kg

760 - 1300 Reichweite in mm

Der LBR iisy Cobot lässt sich problemlos in nahezu allen Produktionsbereichen einsetzen


Sofort produktiv einsetzbar

Der Cobot ist in wenigen Minuten startklar für jede Produktionsaufgabe. Seine intuitive Bedienbarkeit und integrierte Handführung erlauben eine mühelose Inbetriebnahme und einfache Programmierung.

Einfacher Werkzeugwechsel

Werkzeugwechsel lassen sich am LBR iisy in kürzester Zeit durchführen. Alle gängigen Werkzeuge werden an den ISO-Flansch angedockt, die Kabelführung für die Stromzufuhr ist bereits integriert. 

Attraktives Design

Schlank, leicht und handlich – der kollaborative Roboter lädt mit seinem klaren Design zum Anfassen ein. Es gibt keine scharfen Kanten, was die Programmierung per Hand besonders angenehm macht. Dank seines minimalen Footprint kann der Cobot auch auf engstem Raum eingesetzt werden.

Erhöhte Geschwindigkeit

Der kollaborierende Roboter besticht durch eine extrem hohe Gelenkgeschwindigkeit, die ihn so schnell wie einen herkömmlichen Industrieroboter macht. So hebt er sich von herkömmlichen Cobots ab und kann sowohl mit höheren Drehmomenten als auch mit einer höheren Geschwindigkeit betrieben werden.

Geprüfte Industrietauglichkeit

Der Cobot LBR iisy verfügt nicht nur über einen erprobten und industrietauglichen Antriebsstrang, sondern unterstützt auch alle wesentlichen Industriestandardfunktionen wie Feldbus-Protokolle, digitale I/Os, Safety und mehr. So kann er problemlos in jedes bestehende System integriert werden.

Kostengünstige Automatisierung

Die kostengünstige Ausstattung des Roboters und seine schnelle Integration in Produktionslinien machen den Einsatz des Industrieroboters LBR iisy auch für kleine und mittelständischen Unternehmen (KMU) relevant.

Leichtes Gewicht

Die Handlichkeit des Cobots spielt für einen lohnenden Einsatz eine entscheidende Rolle. Mit seinem geringen Gewicht lässt sich der LBR iisy schnell auch mal an eine andere Position schieben. 

E-Book: Cobots als einfache und kostengünstige Automatisierungslösung

Welche Bedeutung haben Collaborative Robots für die Wirtschaft? Für wen lohnen sie sich? Alle Fragen rund um das Thema Cobot klären wir in unserem E-Book. Wir möchten Ihnen Informationen und Inspiration liefern und Sie ermutigen, die Cobot-Möglichkeiten für Ihre spezifischen Anforderungen zu prüfen.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

KUKA Cobot-Portfolio

Unsere kollaborierenden Roboter für diverse Aufgaben: vom autonomen mobilen Cobot für die Logistik bis zum MRK-Roboter für die Medizin.

3D-Simulation: Planungshilfe für die Umsetzung einer sicheren Mensch-Roboter-Interaktion

Wählen Sie aus zwei verschiedenen Applikationen und lassen Sie sich eine 3D-Vorschau des LBR iisy Cobot anzeigen, je nach Bedarf mit oder ohne Schutzzaun (als MRK-Applikation). Sie können die gewählte Automation ganz einfach von allen Seiten betrachten, herein und heraus zoomen und sich so alle Details des kollaborativen Roboters genau ansehen.

Wählen Sie eine Applikation aus
Pick & Place
Handling Machine Tools
Wählen Sie eine Sicherheitseinstellung
Laser Scanner
Protective fence

LBR iisy Cobot Daten im Überblick

LBR iisy 3 R760 LBR iisy 6 R1300 LBR iisy 8 R930 LBR iisy 11 R1300 LBR iisy 11 R1300 CR LBR iisy 15 R930
Traglast
3 kg
6 kg
8 kg
11 kg
11 kg
15 kg
Max. Reichweite
760 mm
1300 mm
930 mm
1300 mm
1300 mm
930 mm
Bauform
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Einbaulage
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Boden, Decke, Wand, Winkel
Schutzart
IP 30
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
Datenblatt
KUKA Marketplace

Weiterführende Links

Steuerung
Roboterpakete
Positionierer & Lineareinheiten

Angebot für LBR iisy Cobot anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

Der Cobot LBR iisy ist Teil des iiQKA-Netzwerks

Melden Sie sich für unseren iiQKA Newsletter an, um zu erfahren, wann iiQKA.OS und das iiQKA Ecosystem für Ihre Anwendung verfügbar sind.