KUKA KR 6 R700 sixx Kleinroboter sorgt für fast 50% Produktivitätssteigerung
Erfahren Sie hier alles zur KUKA AGILUS Serie im Bereich Kleinrobotik
Bei Brüninghaus & Drissner in Hilden ist eine Miniroboterzelle im Einsatz, die vom Integrator Paul von der Bank GmbH entwickelt wurde. Auf engstem Raum führt in dieser „Welding To Go“ (WTG) 1200 Zelle ein KUKA KR 6 R 700 sixx Roboter aus der AGILUS Serie zuverlässig Schweißarbeiten durch.
29. September 2016
„Mit den Maßen einer Euro-Palette von 1200x800 mm ist die WTG 1200 die kleinste Roboterzelle für Schutzgasschweißen auf dem Markt“, erklärt Cornelia Hornemann, verantwortlich für Produkteinführung, Projektabwicklung und Fertigungsplanung bei Paul von der Bank. Zudem kann – je nach Anforderungen der Kunden – der jeweils optimale Kleinroboter aus der KR AGILUS Serie flexibel in der Zelle eingesetzt werden. Die Roboter der KR AGILUS Serie sind konsequent auf besonders hohe Arbeitsgeschwindigkeiten ausgelegt. Der in der Mini-Roboterzelle bei Brüninghaus & Drissner integrierte KR 6 R700 sixx besitzt beispielsweise eine maximale Traglast von 6 kg und eine Reichweite von zirka 706 mm. Die Schiebetüren der WTG 1200 können wahlweise automatisch oder manuell geöffnet werden, bevor ein Werker die Bauteile in die Schweißvorrichtung legt. Erst nach dem Schließen der Türe startet der Roboter die Schweißarbeiten.