Die Entgratpressen: flexibel und energieeffizient
Mit den Säulenpressen aus der Baureihe der Reis Robotics Pressen bieten wir Ihnen mehr als 30 verschiedene Modelle. So nutzen Sie optimale Lösungen und viele Vorteile - sowohl für den manuellen als auch den automatischen Betrieb:
- ausgezeichnete Präzision, Schnelligkeit und Langlebigkeit
- spielarme Säulenführungen und biegesteife Pressengestelle garantieren einen präzisen Schnitt
- Entgraten und Bearbeiten verschiedener Ebenen in einer Aufspannung gewährleistet hohe Wirtschaftlichkeit und Rentabilität
- Neue Steuerungsgeneration DIALOG IV mit intuitiver Touchbedienung lässt werkzeugabhängige Programme schnell erstellen, modifizieren, speichern und vervielfältigen
- Neu entwickelte Servo-Hydraulik der Entgratpresse reduziert den Energiebedarf um bis zu 60 Prozent (kunden- und bauteilabhängig)
KUKA Entgratpressen: Bewährte Druckguss-Technologie von einem namhaften Hersteller
Hydraulische Säulenpresse der bewährten Reis Robotics Baureihe ideal geeignet für das Bearbeiten von hohen und großvolumigen Bauteilen
Grundausstattung der Säulenpresse
Jede der Reis Entgratpressen ist mit einem Basispaket ausgestattet, das nach Belieben durch optionales Zubehör erweitert werden kann. Die bedienungsfreundliche Grundausstattung einer Säulenpresse umfasst:
- Automatische elektrische Schutztür auf der Bedienseite
- Schaltschrank an der Maschine (Anordnung rechts)
- Medienschrank (Anordnung links) mit allen relevanten Steuerungseinheiten
- USB-Schnittstelle zum Speichern von Anwenderprogrammen
- Niederhaltersteuerung und Zylinder 60kN, 200mm Hub
- Zwei Seitenschieberanschlüsse am Medienschrank
- Werkzeugausblasen am Medienschrank
- Bohrungen für Werkzeugzentrierungen
- Lackierung RAL 7035
Varianten und Optionspakete hydraulischer Pressen
Die hydraulische Säulenpresse ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. So können wir optimal auf Ihre jeweiligen Bedürfnisse eingehen. Die Presskräfte liegen dabei zwischen 300 kN und 3.000 kN. Auch die Einbauhöhe und Maße des Säulendurchgangs variieren von Modell zu Modell. Die hydraulische Presse ist sowohl als 4-Säulenpresse als auch als 3-Säulenpresse erhältlich (wahlweise hinten rechts/links).
Optionspakete
- 3-Säulen-Ausführung, wahlweise hinten rechts / links
- Flexible Einbauhöhen der Presse
- Tischhöhe
- Nutbild in Tischplatte und Stößel
- Einsatzleisten und Einsatzplatten
- Werkzeugzentrierung an Tisch und Stößel
- Hilfen für sicheres Wechseln der Entgratwerkzeuge
- Schutzgitter seitlich, rückseitig und auf Pressenbedienseite
- Presskräfte zwischen 300 kN und 3.000 kN
- Hydraulisch verstellbare Hube am Niederhalterzylinder mit und ohne Wegsensorik
Pressenbau mit Servo-Hydraulik
- Thermostatische Ölkühlung
- Tanküberwachungselemente
- Variable Niederhaltersteuerung
- Seitenschiebersteuerungen stationär und mitfahrend
- Zentralschmierung
- Ausblasen stationär und mitfahrend
- Werkzeugschmierung
- Vergrößertes Bedientableau
- Externe E-Motor-Steuerung