KUKA flexMOVER

Der Bedarf des Marktes an fahrerlosen Transportsystemen ist stark wachsend. Mit dem KUKA flexMOVER bieten wir eine flexible, leistungsstarke Lösung, die ein breites Spektrum abdeckt – von der Verteilung von Material bis zur hochflexiblen Integration in komplexe Montagesysteme.

KUKA flexMOVER: maßgeschneiderte Ausstattung und Varianten

Um bei fahrerlosen Transportsystemen individuelle Kundenwünsche wie Traglast, Flexibilität, Skalierbarkeit, Effizienz und Ausbaufähigkeit noch besser zu bedienen, hat KUKA als Spezialist im Bereich Powertrain-Montage den KUKA flexMOVER entwickelt. Die maßgeschneiderten, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten KUKA flexMOVER, sind in drei Gewichtsklassen und in drei verschiedenen Ausstattungspaketen erhältlich:

  • KUKA flexMOVER Basic
  • KUKA flexMOVER Advanced
  • KUKA flexMOVER Professional

Die drei Varianten im Vergleich:


Basic Advanced Professional
Kondensator

X (1x)

X (1x)

X (2x)

Datenlichtschranke

X

X

X

Industrie-PC

X

X

X

Funk oder WLAN

X

X

Kleinsteuerung

X


Alle Varianten der auf Effizienz optimierten Einzel- und Komplettlösungen garantieren ein upgradefähiges und langlebiges System mit interner Überwachung und Dokumentation sowie mehrfache Sicherheitseinrichtungen wie Bodenscanner, Sicherheitsrelais und codierte Abfrage zur Ladefreigabe.

Vorteile des KUKA flexMOVERs

Einfache Installation und kurze Inbetriebnahmezeiten

Aufgrund der verwendeten Technik sind für den KUKA flexMOVER keine umfangreichen Bodenarbeiten nötig. Die volle Flexibilität und Erweiterbarkeit – selbst im installierten Zustand – garantiert eine sehr hohe Verfügbarkeit und minimale Stillstandszeiten.

Platzsparend

Durch seine kompakten Abmessungen und die hohe Manövrierfähigkeit verrichtet der KUKA flexMOVER seine Arbeit auf engstem Raum und nutzt die verfügbare Fläche optimal.

Individuelle Komplettlösung

Dank des ausgeklügelten Baukastensystems und des sehr großen Anwendungsbereiches ist der KUKA flexMOVER für vielfältige Einsatzzwecke geeignet. Zudem unterstützt KUKA Sie schon während der Produktentwicklungsphase, den passenden Fahrzeugtyp für den gewünschten Prozess zu konfigurieren.

Höchste Präzision und schnelle Ladetechnik

Für Genauigkeit und Effizienz im Fahrbetrieb setzt der KUKA flexMOVER präzise Sensorik und Kameratechnologie ein. Moderne Dünnschichtkondensatoren ermöglichen das Laden in wenigen Sekunden.

Servicefreundlich und wartungsarm

Der KUKA flexMOVER punktet mit robusten Komponenten wie den verschleißarmen Antrieben sowie mit langen Wartungsintervallen.

Einfache Bedienung

Mit einem Fahrzeug mit verbessertem Zugang, leichter Wartungsklappe und großer Reichweite sowie intuitiver Bedienung orientiert sich KUKA an den neuesten Anforderungen an fahrerlose Transportsysteme.

Ausbau- und Upgradefähigkeit

Auch im installierten Zustand bleibt das System voll flexibel und erweiterbar. So kann der KUKA flexMOVER mit geringstem Umbauaufwand auch auf anderen Linien eingesetzt werden.

Mit dem KUKA flexMOVER vorbereitet für Industrie 4.0

Ziel von Industrie 4.0 ist das Schaffen von elementaren Wettbewerbsvorteilen. Zwei Faktoren sind hier maßgeblich: tief greifende intelligente Vernetzung und sich selbst kontinuierlich neu konfigurierende Produkte. Die Fabrik von morgen soll ihre Produktionsprozesse selbst organisieren und ständig optimieren können.

Der KUKA flexMOVER ist auf diesen Wandel der Produktionswelten vorbereitet: Die Schlüsseltechnologie heißt dabei "vorbeugende Wartung". Der KUKA flexMOVER ist durch Sensorik zur Selbstanalyse fähig und kann so zum Beispiel die Motorumdrehungen zählen. Diese können ausgewertet und dadurch in regelmäßigen Zyklen eine vorbeugende Wartung vorgenommen werden.


Ihr Partner für eine zukunftsfähige Produktion

KUKA realisiert bereits heute hochflexible, digitalisierte Fertigungsprozesse, die im Wettbewerb neue Chancen eröffnen und Arbeits- und Produktionsprozesse nachhaltig verändern.

Bereit für die Smart Factory: Der flexMOVER ist problemlos in zukunftsorientierte Anlagen integrierbar.

Der KUKA flexMOVER in Aktion

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay