Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA cell4_arc

Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten und bewährte Standards aus dem Bereich Schutzgasschweißen machen die KUKA MIG/MAG-Zelle zur idealen Lösung für Ihre Anforderungen in der Schweißautomation.


Kompakte, konfigurierbare Schutzgas-Schweißzellen für General Industry und Automobilzulieferer

Vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig: KUKA MIG / MAG-Zellen sind schnell verfügbar und können durch vielseitige, modulare Standardpakete und Optionen individuell konfiguriert werden. Ob Stahl oder Aluminium, KUKA cell4_arc kann flexibel an Ihr Produktionsvolumen und Ihre Schweißprozesse angepasst werden.

KUKA unterstützt Sie professionell von der Planung Ihrer Schweißlösung bis zum Service mit einem abgestimmten und durchgängigen Portfolio.

KUKA MIG / MAG-Zellen: höchste Fertigungseffizienz auf kleinstem Raum

  • Intelligentes Zellenkonzept

    • Varianten in verschiedenen Leistungsklassen
    • Ergänzende Optionen für einen effizienten und komfortablen Betrieb der Zellen
    • Kompakte, modulare Bauweise für einfachen Transport auch innerhalb Ihrer Produktion
  • Schnelle Inbetriebnahme

    • Kurze Lieferzeiten
    • Kurze Aufbauzeiten beim Kunden
    • Einfache Integration von Vorrichtungen
    • KUKA Techpakete für einfache Einrichtung, Programmierung und Betrieb
    • Offlineprogrammierung
  • Höchste Leistung & Qualität

    • Einsatz Automobilbau bewährter Komponenten
    • Gesicherte Qualität durch optionale Überwachung und Dokumentation relevanter Prozessparameter
    • Globale Standards und umfassendes Servicekonzept für maximale Systemverfügbarkeit
  • Ready for Digital Services

    • Web-Zugriff auf Betriebsdaten mit frei konfigurierbaren Dashboards
    • Vorbereitet für Remote Service
    • Möglichkeit der Aufbereitung und Analyse von Betriebsdaten und Prozessabläufen zur Systemoptimierung

KUKA cell4_arc compact: Der perfekte Einstieg in das automatisierte Schweißen

Mit optimal aufeinander abgestimmten Komponenten und bewährten Standards von Lichtbogenschweißen ist die MIG / MAG Roboter-Schweißzelle die ideale Lösung für effiziente und sichere Schweißen.

Wir unterstützen Sie bei der Planung und bieten flexible Finanzierungsmodelle an

Roboterzellen für MIG /MAG-Schweißen: Varianten

Je nach Bauteilgröße und Produktionsvolumen ist die vollautomatisierte Schutzgas-Schweißzelle mit manuellen oder automatischen Positionierern ausgestattet für taktzeitparalleles Be- und Entladen während des Schweißprozesses und optimale Synchronisierung mit der Roboterbewegung. Durch zukunftsorientierte Software wie KUKA.web HMI und KUKA.ArcTech lässt sich das Schweißverfahren einfach programmieren und bedienen. Das Paket KUKA ready2_pilot sowie KUKA.Sim für Simulation und Offline-Programmierung vereinfachen die Inbetriebnahme.

Wir bieten drei unterschiedliche Zellfamilien, die auf einem individuellen Grundrahmen aufbauen, auf dem die komplette Zelle montiert ist.

KUKA cell4_arc compact: Automatisiertes, industrielles Schutzgasschweißen für kleinere Bauteile

Basisvarianten:  
Zelltyp cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Länge 3.980 mm 5.285 mm
Breite 2.365 mm
Höhe 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Roboter KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Positionierer KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP-Kontrolleinrichtung
KUKA.TraccTCP
Einlegebereich
---  Lichtvorhang und Laserscanner

KUKA cell4_arc midsize: Hochleistungszelle für das industrielle Schutzgasschweißen

Basisvarianten: 
Zelltyp cell4_arc midsize KP1A single KR cell4_arc midsize KP3-V2H dual KR cell4_arc midsize KP3-V2H single KR cell4_arc midsize KP5 single KR
Länge 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm 8.120 mm
Breite 3.010 mm 3.840 mm 
Höhe 3.020 mm
Roboter KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (2 x KR 6 R1820) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010) KR CYBERTECH nano (KR 8 R2010)
Positionierer KP1-V2T1000
KP3-V2H1000 L2000 R600 KP3-V2H1000 L2000 R600 KP5-V2SV500 R600
TCP-Kontrolleinrichtung
KUKA.TraccTCP 2 x KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP KUKA.TraccTCP
Einlegebereich
Lichtvorhang und Laserscanner (Hintertrittschutz)

KUKA cell4_arc compact: Automatisiertes, industrielles Schutzgasschweißen für kleinere Bauteile

Basisvarianten:  
Zelltyp cell4_arc compact KP1M single KR cell4_arc compact KP1A single KR cell4_arc compact KP5 single KR
Länge 3.980 mm 5.285 mm
Breite 2.365 mm
Höhe 2.445 mm 2.445 mm 2.445 mm
Roboter KR CYBERTECH nano (KR 10 R1420)
Positionierer KP1-V2T250 M
KP1-V2T500 KP5-V2H2V400
TCP-Kontrolleinrichtung
KUKA.TraccTCP
Einlegebereich
---  Lichtvorhang und Laserscanner
KUKA ready2_pilot

Einfaches Teachen und Führen von Schweißrobotern per Hand 

Erfahren Sie mehr über das intuitive Steuerungspaket KUKA ready2_pilot

White Paper: Aluminium schweißen? Kein Problem!

Aluminium spielt wegen der idealen Kombination von Leichtigkeit und Festigkeit eine wichtige Rolle in der E-Mobilität. Bei Schweiß- und Fügevorgängen stellt Aluminium hohe Anforderungen an die eingesetzten Technologien. Mit umfassendem Prozess-Know-how und den passenden Produkten macht KUKA Sie fit für die technologische Transformation hin zur E-Mobilität. Am Beispiel des Batteriekastens wird deutlich, wie Roboter die Fertigung von Aluminiumbauteilen auf höchstem Qualitätslevel ermöglichen.

Lesen Sie worauf es beim Alu Schweißen in der Elektromobilität ankommt.

White Paper herunterladen

Wir verwenden Cookies

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen