KUKA cell4_loading modular
Die automatisierte Handlingzelle bietet eine extrem wirtschaftliche Lösung für das Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen.
Die KUKA Be- und Entladezelle ist schnell verfügbar und ist dank zahlreicher Hard- und Softwareoptionen einfach zu einer individualisierten Lösung im Bereich Loading/Unloading konfigurierbar. Die Roboterzelle kann z.B. CNC-Maschinen, Reibschweißmaschinen, Messmaschinen oder Spritzgussmaschinen beschicken und eignet sich damit vor allem für Kunden aus den Bereichen Automotive,
Tier 1 und General Industry.
Roboterzelle für die Beladung und Entladung von Werkzeugmaschinen
Die automatisierte Handlingzelle besteht aus einem KUKA Roboter mit Greifer (KR QUANTEC), einem automatischen Drehtische für die Bereitstellung der Rohteile und den Abtransport der Fertigteile, einer Schublade für Messteile (SPC) und einer Schublade für Ausschussteile. Eine Schutzeinhausung sichert die Zelle gegen unbefugtes Betreten.
Standardkonfiguration :
Zelltyp loading | cell4_loading modular KP1A single KR | |
---|---|---|
Länge | 8.200 mm | 7.200 mm |
Breite | 5.000 mm | |
Höhe | 3.420 mm | |
Roboter | KR QUANTEC (KR 210 R3100) | |
Positionierer - Nutzlast je Seite - Nutzfläche je Seite |
KP1-MB 2000 750 kg 2.000 x 800 mm |
|
Schubladen - Traglast - Nutzfläche |
2 Stück für NOK und SPC-Teile 200 kg 1.400 x 500 mm |
|
Zellensteuerung |
Siemens S7 Serie 1500 | |
Einlegebereich | Lichtschranke mit Hintertrittschutz |
Rolltor mit Hintertrittschutz |