Wirtschaftliche Schweiß-Lösung: Roboterzelle für Punktschweißen mit intelligentem Modulsystem
Vorkonfektioniert und sofort einsatzfähig: Die modulare Zelle KUKA cell4_spot ist schnell verfügbar und einfach zu integrieren. Sie ist dank zahlreicher Hard- und Softwareoptionen individuell konfigurierbar und erweiterbar – perfekt angepasst an Ihr Produktionsvolumen und Ihre spezifischen Anforderungen bei exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Erweiterbar und skalierbar: Varianten der KUKA Fertigungszelle für Widerstandsschweißen
Je nach Bauteilgröße und -form ist die Punktschweißzelle in unterschiedlichen Varianten erhältlich und lässt sich bei Bedarf durch ein optionales Erweiterungsmodul aufrüsten – etwa für zusätzliche stationäre Prozesse oder mit zusätzlichen Punktschweiß-Applikationen für höhere Taktleistungen.
KUKA cell4_spot large: Ausgelegt für das Punktschweißen von Stahlbauteilen
Zelltyp |
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
single KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
KP3-V2H
dual KR
|
Länge |
10.000 mm
|
Breite |
5.700 mm
|
8.550 mm |
5.700 mm
|
8.550 mm |
Höhe |
2.200 mm
|
2.800 mm
|
2.200 mm
|
2.800 mm
|
Zellenlayout:
Wartungstüre
Erweiterungsmodul
|
links
---
|
links
rechts
|
links
---
|
links
rechts
|
Roboter
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
2 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Roboter
|
1 x KR QUANTEC
(KR 210 R2700)
|
Positionierer |
KP3-V2H1000 R800 L2600
|
Einlegebereich
|
Lichtvorhang, Laserscanner |
Schweißequipment
|
1 x KUKA Schweißbox
mit Bosch Timer |
2 x KUKA Schweißbox
mit Bosch Timer |
Applikationsoftwarepaket
|
1 x KUKA.ServoGun Basic
1 x KUKA.EqualizingTech |
2 x KUKA.ServoGun Basic
2 x KUKA.EqualizingTech |