KUKA cell4_uswelding
Modulare Roboterzelle für industrielles Ultraschallschweißen mit vielseitigen Automatisierungsoptionen bietet maßgeschneiderte und prozesssichere Lösungen.
KUKA Ultraschall-Schweißzelle in zwei Ausführungen: vorkonfiguriert und ideal abgestimmt auf Ihre Funktionsanforderungen
Je nach Bauteilform und -größe ist die Zelle mit manuellem oder automatischem Drehtisch erhältlich. Die Varianten ermöglichen hochwertige Verschweißungen für ein breites Anwendungsspektrum und sind für verschiedenste Bauteile geeignet, von Stoßfängern und Radkästen bis hin zu Rückleuchten, Lautsprechern, Luftfiltern oder Sensorhalterungen.
Standardkonfiguration :
Zelltyp | cell4_uswelding compact KP1M single KR | cell4_uswelding compact KP1A single KR | |
---|---|---|---|
Länge | 3.860 mm | 5.280 mm | 4.800 mm |
Breite | 2.200 mm | ||
Höhe | 2.560 mm | ||
Roboter | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | ||
Positionierer | KP1-V2T250 M |
||
Ultraschall-Schweißeinheit |
Fabrikat Branson oder Rinco | ||
Einlegebereich |
--- | Lichtschranke mit Hintertrittschutz | Rolltor mit Hintertrittschutz |
Optionspakete von KUKA cell4_uswelding compact:
- Vordefinierte Ultraschall-Schweißausrüstungspakete inkl. Sonotrode Ø 12 mm
- Branson 30 kHz
- Rinco 35 kHz
- Einlegebereich mit Rolltor
- Erweitertes KUKA Applikationssoftwarepaket:
- KUKA.ProcessScreen zur Überwachung und Dokumentation der Prozessparameter
- Bedienung und Visualisierung mit KUKA.HMI Advanced
- kundenspezifische Ausführung und Prozessausrüstung auf Anfrage