KR 20

Der KR 20 ist unser flexibler Industrieroboter mit einer erhöhten Traglast von 20 Kilogramm. Dank seiner Vielseitigkeit deckt er eine große Bandbreite an Anwendungsgebieten ab und kommt in zahlreichen Branchen zum Einsatz.

Der KR 20 stemmt sehr hohe Traglasten im Niedrig-Traglast-Bereich: 20 Kilogramm bei einer Reichweite von 1.611 Millimetern. Das eröffnet vielschichtige Anwendungsmöglichkeiten, die in vielen Branchen gefragt sind. Ob für die Automobilindustrie, für das automatische Be- und Entladen einer Werkzeugmaschine oder auch für Automatisierungslösungen in der Kunststoff-Branche – der KR 20 bewältigt jede Aufgabe.

20 - 20 Traglast in kg

1611 - 1611 Reichweite in mm

Vorteile


Optimale Zugänglichkeit

Die Bauweise des Roboters ist raumoptimiert. Dank geringer Störkonturen ermöglicht der KR 20 maximale Erreichbarkeit. Das schlanke Design seiner Hand sorgt auch auf engem Raum für beste Zugänglichkeit.

Enorme Vielseitigkeit

Der KR 20 bietet Ihnen das beste Verhältnis zwischen Raumbedarf, Reichweite, Traglast, Geschwindigkeit und Energieverbrauch. Die zahlreichen, applikationsbezogenen Varianten lassen vielfältige Einsatzmöglichkeiten zu.

Nachhaltige Effizienz

Der KR 20 ist eine lohnende Investition: Er liefert höchste Präzision bei niedrigsten Taktzeiten. Und das ein Leben lang. Auf die Robustheit des Roboters können Sie sich verlassen.

KR 20 Daten im Überblick

KR 20-3 C KR 20-3
Kategorie
Niedrige Traglastklasse (6-22 kg)
Niedrige Traglastklasse (6-22 kg)
Bauform
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 1
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Standard
Traglast
20 kg
20 kg
Nenn-Gesamtlast
30 kg
30 kg
Max. Reichweite
1611 mm
1611 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
6
6
Positionswiederholgenauigkeit
±0,05 mm
±0,05 mm
Gewicht
254 kg
254 kg
Einbaulage
Decke
Boden
Umgebungstemperatur
5 °C bis + 55 °C
5 °C bis + 55 °C
Steuerung
KR C4
KR C4
Schutzart
IP 65
IP 65
Schutzart Zentralhand
IP 65
IP 65
Zum Downloadcenter

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay