KR QUANTEC nano
Der KR QUANTEC nano ist der leichteste und kompakteste Roboter aus unserer KR QUANTEC-Reihe. Er eignet sich besonders für das Punktschweißen und liefert beste Prozessergebnisse bei geringen Investitionskosten.
Der KR QUANTEC nano ist der kleinste und leichteste seiner Klasse. Die nach hinten schwenkbare Achse 3 ermöglicht einen großen Arbeitsbereich, sodass selbst in engen Räumen eine gute Zugänglichkeit unterstützt wird. Dies ist beispielsweise für das Kappenfräsen äußerst hilfreich.
Der KR QUANTEC nano F exclusive
Neuestes Mitglied unserer KR QUANTEC nano-Reihe: Der robuste Waschprofi KR QUANTEC nano F exclusive. Dieser kompakte Foundry-Spezialist verfügt über alle Eigenschaften
der KR QUANTEC Foundry-Serie und ist darüber hinaus speziell für die extremen
Bedingungen in Reinigungsanlagen sowie mittleren und größeren Waschzellen optimiert. Damit ermöglichen wir Ihnen eine wirtschaftliche, reproduzierbare und umweltgerechte Teile-Reinigung.
Der Roboter sowie seine Zentralhand erfüllen die Schutzklassen IP 65, IP 67
und IP 69.
Mit dem KR QUANTEC nano F exclusive setzt KUKA neue Maßstäbe für umfassende Automatisierungslösungen in der Gießerei- und Motorenbaubranche.
Mit dem KR QUANTEC nano F exclusive setzt KUKA neue Maßstäbe für umfassende Automatisierungslösungen in der Gießerei- und Motorenbaubranche.
KR QUANTEC nano Daten im Überblick
KR 120 R1800 nano | KR 120 R1800 nano C | KR 120 R2100 nano F exclusive | KR 160 R1570 nano | KR 160 R1570 nano C | KR 180 R2100 nano F exclusive | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traglast
|
120 kg
|
120 kg
|
120 kg
|
160 kg
|
160 kg
|
180 kg
|
Max. Reichweite
|
1803 mm
|
1803 mm
|
2100 mm
|
1573 mm
|
1573 mm
|
2100 mm
|
Bauform
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Standard
|
Ausführung Umgebung
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Standard
|
Standard
|
Foundry exclusive
|
Einbaulage
|
Boden
|
Decke
|
Boden
|
Boden
|
Decke
|
Boden
|
Schutzart
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
IP 65
|
IP 65
|
IP 65, IP 67, IP 69
|
Datenblatt
|
||||||
KUKA Marketplace
|
||||||
Weiterführende Links |
||||||
Steuerung
|
||||||
Roboterpakete
|
||||||
Positionierer & Lineareinheiten
|