KR 60 JET

Der KR 60 JET ist ein Automatisierungssystem, das perfekt auf Bedientätigkeiten und Material-Handling auf Distanzen von bis zu 30 Metern ausgelegt ist. Durch die Kombination aus flexibler Linearachse und Knickarmroboter, den Sie seitlich oder überkopf platzieren können, erschließen Sie größte Arbeitsräume im automatisierten Fertigungsprozess.

Der KR 60 JET ist ein Verbund aus Linearachse, Knickarmroboter und dem Achsmodul JET TRACK. Dank der verschiedenen Portalvarianten und Positionen lassen sich unterschiedliche Anwendungen realisieren – auch die Erweiterung durch einen zweiten Knickarmroboter auf der Linearachse ist möglich.

So kann der KR 60 JET an mehreren Positionen und Maschinen gleichzeitig arbeiten. Durch den modularen Aufbau aller Komponenten können Sie ihn anwender- und aufgabenspezifisch perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen.

30 - 60 Traglast in kg

1682,5 - 2082,5 Reichweite in mm

Vorteile


Schnell und wiederholgenau

Der KR 60 JET verschafft Ihnen maximale Arbeitsgeschwindigkeiten und verkürzt Zyklus- und Taktzeiten massiv. Die geringe Eigenmasse sorgt für höchste Beschleunigungswerte und Wiederholgenauigkeit. 

Prozesseffizient und platzsparend

Die verschiedene Montagepositionen – überkopf oder seitlich – erschließen neue Arbeitsbereiche. So sparen Sie wertvollen Hallenplatz. Mehrere Maschinen lassen sich auf einer Länge von bis zu 30 Metern verketten.

Weitreichend und tiefgreifend

Dank der variablen Länge der Linearachse können selbst größte Entfernungen bis 30 Meter überbrückt werden. Die perfekte Achsensymmetrie ermöglicht es dem Roboter, weit in Maschinen hineinzugreifen und Komponenten schnell zu entnehmen.

Positionsflexibel und aufgabenspezifisich

Der KR 60 JET lässt sich durch einen weiteren Knickarmroboter erweitern. So können zwei Roboter gleichzeitig auf einer Linearachse an mehreren Maschinen oder Positionen arbeiten. Die Länge der Lineareinheit wie auch die Position des Roboters sind flexibel anpassbar.

KR 60 JET Daten im Überblick

KR 60 L45-2 JET KR 60-2 JET KR 60 L30-2 JET
Kategorie
Mittlere Traglastklasse (30-60 kg)
Mittlere Traglastklasse (30-60 kg)
Mittlere Traglastklasse (30-60 kg)
Bauform
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 1
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Standard
Standard
Traglast
45 kg
60 kg
30 kg
Nenn-Gesamtlast
-
-
-
Max. Reichweite
1882,5 mm
1682,5 mm
2082,5 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
6
6
5
Positionswiederholgenauigkeit
±0,07 mm
±0,07 mm
±0,06 mm
Gewicht
471 kg
435 kg
479 kg
Einbaulage
Portal
Portal
Portal
Umgebungstemperatur
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
Steuerung
KR C4
KR C4
KR C4
Schutzart
IP 64
IP 64
IP 64
Schutzart Zentralhand
IP 65
IP 65
IP 65
Zum Downloadcenter

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay