KR AGILUS sixx

Der KR AGILUS sixx ist unser kompakter Sechs-Arm-Roboter, der auf höchste Arbeitsgeschwindigkeiten ausgelegt ist. Verschiedene Ausführungen, Einbaulagen, Reichweiten und Traglasten machen den Kleinroboter zum wandlungsfähigen Präzisionskünstler.

Der KR AGILUS sixx besticht durch seine Vielseitigkeit, die Ihnen neuartige Einsatzbereiche ermöglicht. Ob Boden, Decke oder Wand – dank integrierter Energiezuführung und bewährter KR C4 compact-Steuerung leistet er höchste Präzision auf kleinstem Raum. Neuartige Automatisierungskonzepte ermöglicht die Safe-Robot-Funktionionalität. Und ob reinraumgeeignet, für explosionsgefährdete Bereiche, in hygienetauglichem Design oder spritzwassergeschützt: Unser KR AGILUS sixx ist in jeder Ausführung immer präzise und schnell.

6 - 10 Traglast in kg

706,7 - 1101 Reichweite in mm

Vorteile


Agil in jeder Umgebung

Ob staubig, nass oder steril – der KR AGILUS sixx erreicht in jeder Produktionsumgebung Höchstleistung. Verschiedenste Ausführungen wie Reinraum, Hygienic Machine, EX – für explosionsgefährdete Bereiche – und Waterproof machen ihn zum Spezialisten für viele Aufgaben.

Höchst präzise in jeder Taktzeit

Der KR AGILUS sixx erreicht dank seiner robusten Bauweise maximale Wiederholgenauigkeit und kontinuierliche Präzision. Mit extremer Geschwindigkeit reduziert er die Zykluszeiten – und steigert die Fertigungsqualität, ohne dabei jemals aus dem Takt zu geraten.

Dauerhaft robust

Der KR AGILUS sixx kommt dank Lebensdauerschmierung an den Getrieben komplett ohne Schmierstoffwechsel und mit nur wenig Wartungsaufwand aus. Die robuste Bauweise sorgt für kontinuierliche Produktivität.

Enorm platzsparend 

Kopfüber an der Decke, seitlich an der Wand oder fest am Boden: Der KR AGILUS sixx passt sich jeder Einbaulage an. Damit Sie den Sechs-Achs-Roboter platzsparend in Ihre Zellkonzepte integrieren können, haben wir die Energiezuführung integriert.

reddot Award 2016 winner

KR AGILUS sixx: Ausführung Hygienic Machine

Der KR AGILUS sixx ist als Hygienic Machine erhältlich. Design und Material sind bei dieser Variante absolut hygienetauglich. Das ermöglicht den Einsatz für Anwendungen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln und pharmazeutischen Substanzen.

Korrosionsresistente Oberflächen, lebensmitteltaugliche Schmierstoffe und die Verwendung von Edelstahlteilen garantieren höchstes Hygieneniveau. Damit eignet sich der KR AGILUS sixx perfekt für Applikationen, die eine sterile Umgebung verlangen.
Der KR AGILUS sixx erreicht höchstes Hygieneniveau in der Hygienic-Machine-Ausführung.

KR AGILUS sixx: Ausführung Reinraumroboter

Der KR AGILUS sixx CR ist reinraumgeeignet und erfüllt die Anforderungen der Reinraumklasse ISO2. Damit lässt sich der KR AGILUS sixx CR perfekt in kleinste Räume und komplexe Anwendungen integrieren, die hohe Ansprüche in Sachen Reinheit stellen.

Dank einer speziellen Pulverbeschichtung und Spezialdichtungen gegen Partikelemission weist der Reinraumroboter extrem glatte Oberflächen auf. Durch die Vermeidung von luftgebundenen Partikeln treten weder Staub noch Dichtungsabrieb aus dem Roboter aus. Er entspricht so auch den strengen Reinraumkriterien des Fraunhofer-Instituts. 
KUKA AGILUS sixx CR - Reinraumgeeignet
Der KR AGILUS sixx ist auch als Reinraumvariante nach Lufreinheitsklasse 2 verfügbar.

KR AGILUS sixx: Ausführung Waterproof

Der KR AGILUS sixx ist in der Waterproof-Ausführung rundherum spritzwassergeschützt und schafft auch unter intensiven äußeren Produktionsbedingungen Höchstleistungen. Stabile Edelstahlabdeckungen ersetzen Kunststoffteile, beständige Oberflächenbehandlungen sowie zusätzliche Dichtungen im Innenleben des Kleinroboters ermöglichen den Einsatz etwa in Werkzeugmaschinen.

Die Waterproof-Variante des KUKA Kleinroboters erfüllt die erhöhte Schutzklasse IP 67. 
Dank der Waterproof-Ausstattung performt der KR AGILUS sixx auch unter intensiven äußeren Produktionsbedingungen.

KR AGILUS sixx mit Waterproof-Ausstattung

Der KR AGILUS sixx ist dank der Waterproof-Ausstattung perfekt für den Einsatz in Werkzeugmaschinen geeignet.

KR AGILUS sixx: Ausführung EX

Der KR AGILUS sixx lässt sich selbst auf extremste Umgebungsbedingungen ausrichten: Mit dem KR AGILUS sixx EX haben wir die Waterproof-Ausführung um einen Explosionsschutz erweitert. So kann der KR AGILUS sixx durch seine Bauform auch in explosionsgefährdeter Umgebung (Zone 2) mit höchster Präzision arbeiten.

Bei der EX-Ausführung wird die direkte Luftleitung für Spülluft verwendet und der Roboter unter Druck gesetzt. Der Druck wird mittels einer speziellen externen Überdruck-Detektionseinheit überwacht, der optional von KUKA erhältlich ist.
Der KR AGILUS sixx EX arbeitet auch unter extremsten Bedingungen sicher und zuverlässig.

Unschlagbare Vorteile in einem Paket: Das KR AGILUS sixx Pack

    Roboter, Steuerung, Bedienelement und Software in einem Paket – heute bestellt, in nur drei Wochen da: Das KR AGILUS sixx Pack macht es möglich! Wählen Sie eins von drei definierten Modellen aus der KR AGILUS sixx Serie und profitieren Sie von hervorragender KUKA-Qualität zu besten Konditionen. Hier finden Sie alle Informationen zum Angebot.

     

    KR AGILUS sixx Zusatz Überschrift

    KR 6 R700 sixx W-CR KR 6 R700 sixx WP KR 6 R700 sixx W-WP KR 6 R700 sixx C-WP KR 6 R700 sixx W KR 6 R700 sixx KR 6 R900 sixx KR 6 R900 sixx W-HM-SC KR 6 R900 sixx W-WP KR 6 R900 sixx W KR 6 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx HM-SC KR 10 R900 sixx WP KR 10 R900 sixx KR 10 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx WP KR 6 R900 sixx HM-SC KR 6 R900 sixx CR KR 6 R900 sixx C-HM-SC KR 6 R900 sixx C-WP KR 6 R900 sixx C KR 10 R1100 sixx C KR 10 R1100 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx CR KR 10 R1100 sixx WP KR 10 R1100 sixx W-CR KR 10 R1100 sixx W-WP KR 10 R1100 sixx W KR 10 R900 sixx C-WP KR 10 R1100 sixx C-WP KR 10 R900 sixx C-HM-SC KR 10 R900 sixx W KR 10 R900 sixx C-CR KR 10 R1100 sixx KR 10 R900 sixx W-WP KR 10 R900 sixx W-CR KR 10 R900 sixx W-HM-SC KR 10 R900 sixx C KR 6 R700 sixx C KR 6 R700 sixx C-CR KR 6 R700 sixx CR KR 6 R900 sixx C-CR
    Kategorie
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Kleinrobotik (3-10kg)
    Bauform
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Bauform, Erweiterung 1
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Bauform, Erweiterung 2
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Ausführung Umgebung
    Cleanroom
    Waterproof
    Waterproof
    Waterproof
    Standard
    Standard
    Standard
    Hygenic machine
    Waterproof
    Standard
    Cleanroom
    Hygenic machine
    Waterproof
    Standard
    Cleanroom
    Waterproof
    Hygenic machine
    Cleanroom
    Hygenic machine
    Waterproof
    Standard
    Standard
    Cleanroom
    Cleanroom
    Waterproof
    Cleanroom
    Waterproof
    Standard
    Waterproof
    Waterproof
    Hygenic machine
    Standard
    Cleanroom
    Standard
    Waterproof
    Cleanroom
    Hygenic machine
    Standard
    Standard
    Cleanroom
    Cleanroom
    Cleanroom
    Ausführung Umgebung, Erweiterung
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Special connection
    Standard
    Standard
    Special connection
    Standard
    Standard
    Special connection
    Standard
    Special connection
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Special connection
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Special connection
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Standard
    Traglast
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    10 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    6 kg
    Nenn-Gesamtlast
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    5 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    3 kg
    Max. Reichweite
    706,7 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    1101 mm
    1101 mm
    1101 mm
    1101 mm
    1101 mm
    1101 mm
    1101 mm
    901,5 mm
    1101 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    1101 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    901,5 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    706,7 mm
    901,5 mm
    Zahl der steuerbaren Achsen
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    6
    Positionswiederholgenauigkeit
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    ±0,03 mm
    Gewicht
    50 kg
    51 kg
    51 kg
    51 kg
    50 kg
    50 kg
    52 kg
    62 kg
    53 kg
    52 kg
    52 kg
    62 kg
    53 kg
    52 kg
    52 kg
    53 kg
    62 kg
    52 kg
    62 kg
    53 kg
    52 kg
    55 kg
    55 kg
    55 kg
    56 kg
    55 kg
    55 kg
    55 kg
    53 kg
    56 kg
    62 kg
    52 kg
    52 kg
    55 kg
    53 kg
    52 kg
    62 kg
    52 kg
    50 kg
    50 kg
    50 kg
    52 kg
    Einbaulage
    Wand
    Boden
    Wand
    Decke
    Wand
    Boden
    Boden
    Wand
    Wand
    Wand
    Wand
    Boden
    Boden
    Boden
    Boden
    Boden
    Boden
    Boden
    Decke
    Decke
    Decke
    Decke
    Decke
    Boden
    Boden
    Wand
    Decke
    Wand
    Decke
    Wand
    Decke
    Wand
    Decke
    Boden
    Wand
    Wand
    Wand
    Decke
    Decke
    Decke
    Boden
    Decke
    Umgebungstemperatur
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    0 °C bis + 35 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    0 °C bis + 35 °C
    5 °C bis + 45 °C
    0 °C bis + 35 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    0 °C bis + 35 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    0 °C bis + 35 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    5 °C bis + 45 °C
    Steuerung
    KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact
    KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
    Schutzart
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    Schutzart Zentralhand
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 67
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 67
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    IP 54
    Zum Downloadcenter
    n/a

    Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

    okay