KR CYBERTECH ARC nano

Die Produktfamilie KR CYBERTECH ARC nano ist optimiert für Bahnapplikationen wie Schutzgasschweißen, Klebe- und Dichtmittelauftrag. Die Industrieroboter bieten eine ideale Performance und gleichzeitig eine hohe Leistungsdichte – für maximale Wirtschaftlichkeit bei geringen Kosten.

Mit den neuen Reglerstrukturen sind die Industrieroboter der KR CYBERTECH ARC nano-Familie extrem bahngenau und schnell. Die Beschleunigungswerte und die neue, störkonturarme Ergonomie gewährleisten Bahnfahren auf allerhöchstem Niveau – auch tief in den Bauteilen.

Die spezialisierten Prozessroboter lassen sich mit der KR C4 compact oder der  KR C4 smallsize-2 steuern.

6 - 8 Traglast in kg

1421 - 1823,5 Reichweite in mm

Vorteile


Maximale Präzision

Mit einer Wiederholgenauigkeit von 0,04 Millimetern arbeiten die KR CYBERTECH ARC nano-Roboter auch bei hohem Tempo extrem exakt und präzise.

Neue KUKA Hollow Wrist-Hand

Die 50-Millimeter-Hohlwellenhand ist eine zukunftsweisende Innovation: Die Hohlachse bietet eine reduzierte Grundachsbewegung mit kurzen Taktzeiten bei höchster Bewegungspräzision.

Größter Freiraum

Die KR CYBERTECH ARC nanos haben einen großen rückwärtigen Arbeitsbereich und eine hohe Reichweite nach unten. Sie erschließen damit bisher unerreichte Arbeitsräume.

Schlanke Kompaktheit

Die Industrieroboter sind besonders leicht, sehr schlank und außergewöhnlich kompakt. Sie bieten maximale Leistung bei minimalen Störkonturen.

Höchste Flexibilität

Die Roboter lassen sich an der Wand, am Boden, an der Decke oder sogar in einem bestimmten Winkel montieren – ganz nach Ihren Anforderungen.

Optimaler Service

Nutzen Sie jederzeit den KUKA Service: zum Beispiel mit unseren technischen Experten, die Ihnen täglich 24 Stunden und 365 Tage pro Jahr telefonisch weiterhelfen.

KR CYBERTECH ARC nano Daten im Überblick

KR 6 R1820 arc HW KR 8 R1620 arc HW KR 8 R1420 arc HW
Kategorie
Niedrige Traglastklasse (6-22 kg)
Niedrige Traglastklasse (6-22 kg)
Niedrige Traglastklasse (6-22 kg)
Bauform
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 1
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Hollow Wrist
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Standard
Standard
Traglast
6 kg
8 kg
8 kg
Nenn-Gesamtlast
16 kg
18 kg
18 kg
Max. Reichweite
1823,5 mm
1621 mm
1421 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
6
6
6
Positionswiederholgenauigkeit
±0,04 mm
±0,04 mm
±0,04 mm
Gewicht
188 kg
184 kg
179 kg
Einbaulage
Boden / Decke / Wand / Winkel
Boden / Decke / Wand / Winkel
Boden / Decke / Wand / Winkel
Umgebungstemperatur
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
5 °C bis + 45 °C
Steuerung
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
KR C4 compact / KR C4 smallsize-2
Schutzart
IP 54
IP 54
IP 54
Schutzart Zentralhand
IP 54
IP 54
IP 54
Zum Downloadcenter
n/a
n/a
n/a

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay