Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR DELTA

KR DELTA Roboter im Hygienic Design

Highspeed-Roboter in der Hygienic-Machine-Ausführung für Pick and Place-Anwendungen mit schneller Geschwindigkeit in einer Reihe von anspruchsvollen Branchen wie Lebensmittel, Pharma und Elektronik.


Hygiene auf hohem Niveau.
KUKA DELTA-Roboter im Hygienic Design sind für den Einsatz unter höchst sensiblen Bedingungen konzipiert.

Der KR DELTA ist dank seines Edelstahlkörpers bestens ausgestattet für hygienisch sensible Anforderungen und Bereiche, etwa beim direkten Kontakt mit Lebensmitteln, Medikamenten oder elektronischen Komponenten. 

Die korrosionsbeständige Edelstahlhülle des Roboters ist nach deutschen LFGB- und US-amerikanischen FDA Lebensmittelstandards konzipiert und erfüllt außerdem die europäische CE-Zertifizierung, die amerikanische UL-Zertifizierung und die deutsche TÜV-Sicherheitsfunktionszertifizierung. Der Roboter ist nach IP 67 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und kann daher auch unter Hochdruck und mit alkalischen oder sauren Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Dieser Robotertyp eignet sich hervorragend für Pick-and-Place-Aufgaben im High-Speed-Bereich, unter anderem für die Primärverpackung von Lebensmitteln

Durch ihre Hochgeschwindigkeit und Präzision eignet sich die Hygienic Design Maschine besonders für die Automatisierung von sensiblen Branchen wie Lebensmittel, Elektronik und Pharmazeutika.

Nachhaltige Wirtschaftlichkeit für die sichere Produktion von unverpackten Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten

Die DELTA Maschine im Hygienic Design wird mit unserer neuen Robotersteurung KR C5 micro gesteuert, die im Vergleich zur Vorgängergeneration fast 35 % Energie einspart und dabei weniger Platz benötigt und mehr Sicherheit aufweist. Dies hat auch Auswirkungen auf die Performance: Mit einer Taktzeit von bis zu 0,5 Sekunden ist die Kombination aus KR C5 micro und KR DELTA perfekt geeignet für Pick & Place-Anwendungen, zum Beispiel in der Pharma- und Lebensmittelindustrie. Mit gekapselten Getrieben und Kugelgelenken aus selbstschmierendem Material ist er besonders wartungsarm. Seine Motoren sind dabei direkt an der Basis befestigt. 

  • Hygienisch 

    • Komplett aus Edelstahl
    • Leicht zu reinigen und zu desinfizieren
    • Schutzklasse IP 67 für die gesamte Robotik und IP 69K für die Achse 4
    • Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit
  • Zertifizierte Sicherheit

    Unbedenklichkeit der Materialien für den Food-Bereich nach internationalen Richtlinien zertifiziert

    • GER LFGB
    • US FDA
    • EHEDG
  • Hohe Präzision

    Präzision beim Greifen und Ablegen von Rohprodukten als Pick-and-Place-Roboter mit 3 Armen
  • günstiger Betrieb

    • Geringer Energieverbrauch
    • Wartungsarm

3 - 3 Traglast in kg

1200 - 1200 Reichweite in mm

Delta-Roboter in Hygienic Design: Konstruktion, Funktionen, Vorteile


Hohe Flexibilität 

Der KR DELTA Roboter mit einer Traglast von bis zu 6 kg wird für verschiedene Einsatzfelder verwendet, von Pharma über Elektronik bis hin zur Lebensmittelindustrie.

Großer Arbeitsraum

Der Roboter für automatisierte Pick & Place-Aufgaben arbeitet zuverlässig in einem zylindrischen Arbeitsraum mit 250 mm Höhe und 1.200 mm Durchmesser.

Flexibler Flansch

Der Flansch eignet sich für die leichte Montage verschiedenster Werkzeuge.

Hohe Geschwindigkeit

Extrem kurze Taktzeiten von bis zu 0,5 Sekunden werden ermöglicht.

Kleiner Footprint

Der deckenmontierte 4-Achsen Roboter hat einen Installationsbereich von 350 mm Durchmesser.

Hohe Wartungsfreundlichkeit

Mit gekapseltem Getriebe und Kugelgelenken aus selbstschmierendem Material ist die Maschine besonders wartungsarm.

KUKA ist der Mitglied der EHEDG Organisation (European Hygienic Engineering & Design Group)

Software und Hardware als perfekte Ergänzung

Mit flexiblen DELTA-Robotern und optimaler Hard- und Software bieten wir kostengünstige Lösungen für das automatisierte Kommissionieren. Die Roboter sind zusätzlich nahtlos integrierbar in alle bekannten Software-Pakete – von KUKA.PickControl bis KUKA.VisionTech. Mit einer speziellen Auswahlsteuerung können bis zu 10 Roboter gleichzeitig die selben- oder sogar komplett verschiedene Aufgaben ausführen. Anforderungen wie Materialsortierung, Verpackung, Palettierung und Montage sind nur ein Bruchteil der Möglichkeiten der DELTA-Robotik.

 

Applikationspaket mit KR DELTA-Roboter für automatisiertes Pick & Place und Palettieren speziell für Lebensmittelindustrie

Der KR DELTA erreicht höchstes Hygieneniveau in der Hygienic-Machine-Ausführung. Perfekte Roboterlösung für die Primärverpackung von Lebensmitteln und Medikamenten. 

Technische Daten und Fakten

 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Erfahren Sie mehr über den KR DELTA-Roboter im Hygienic Design speziell für die Primärverpackung

Broschüre herunterladen

Angebot für KR DELTA Roboter HM anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR DELTA Roboter im Hygienic Design Daten im Überblick

KR 3 D1200 KR 3 D1200 HM
Traglast
3 kg
3 kg
Max. Reichweite
1200 mm
1200 mm
Bauform
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Hygenic machine
Einbaulage
Decke
Decke
Schutzart
IP 67
IP 67, IP 69K
Datenblatt
KUKA Marketplace

Weiterführende Links

Steuerung
Roboterpakete
Positionierer & Lineareinheiten

E-Book: Hygienische Produktionsprozesse erfolgreich automatisieren

Die "Hygienic Machines" und "Hygienic Oil"-Roboter mit lebensmittelechten NSF H1-Schmierstoffen und optimierter Reinigungsfähigkeit erfüllen die hohen Anforderungen des primären und sekundären Sektors. Ihr hygienisches Design entspricht den EHEDG-Empfehlungen. Sie sind daher vielseitig einsetzbar, von der Automatisierung von Handling- und Pick-and-Place-Aufgaben über die Endverpackung bis hin zum Sortieren und Verpacken.

Erfahren Sie mehr über unsere hygienische Robotertechnik.

E-Book herunterladen

Suchen Sie einen Roboter für die Lebensmittelverarbeitung?

Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen die perfekte Automatisierungslösung zu finden.

Einsatz der KR DELTA-Roboter in Hygienic Design in verschiedenen Branchen: