KR QUANTEC ultra

Der KR QUANTEC ultra ist der kräftigste, steifste und präziseste Roboter der KR QUANTEC-Serie. In jeder Lage bietet er ein Maximum an Leistung – und ist genauso dynamisch, schlank und performant wie seine Familienmitglieder. Der KR QUANTEC ultra ist ebenfalls die ultimative Leistungsklasse im Konsolbereich.

Der KR QUANTEC ultra ist mit einer maximalen Traglast von 300 Kilogramm und einer maximalen Reichweite von 3.100 Millimetern der stärkste und kompakteste Industrieroboter. Damit schafft er die höchste in der Fertigungsindustrie erhältliche Leistungsdichte im hohen Traglastbereich. Zusätzlich stehen Ihnen verschiedene Einbaulagen und Ausführungen – wie die Foundry-Varianten für Bereiche mit hohem Verschmutzungsgrad, hoher Feuchtigkeit und hohen Temperaturen – zur Auswahl. Zusätzlich sind sechs Konsolvarianten verfügbar.

120 - 300 Traglast in kg

2467 - 3901 Reichweite in mm

Vorteile


Extrastarke Leistung

Der KR QUANTEC ultra ist der Stärkste seiner Familie. Er bietet die höchste Leistungsdichte im hohen Traglastbereich. Und das, ohne an Dynamik, Raumersparnis oder Eleganz einzubüßen.

Einfache Planung

Der KR QUANTEC ultra bietet Ihnen dank des kompakten Grundgestells mit identischem Bohrbild innerhalb der gesamten KR QUANTEC Serie höchste Planungs- und Investitionssicherheit. Ohne zusätzlichen Planungsaufwand können Sie unterschiedliche Konsolroboter einsetzen. Egal wie groß, egal wie eng und in nahezu jeder Einbaulage.

Höchste Zuverlässigkeit

Der KR QUANTEC ultra schafft 25 Prozent mehr Taktzeit als vergleichbare Modelle. Er arbeitet auch unter größter Beanspruchung zuverlässig – bei minimalem Instandhaltungsaufwand. 

Top-Performance

Der KR QUANTEC ultra ist genauso platzsparend und fast so leicht wie seine Familienmitglieder. Mit seinem perfekten Verhältnis zwischen Traglast und Reichweite ist er einzigartig auf dem Markt. Er bietet in jeder Lage ein Maximum an Leistung.

KR QUANTEC ultra bei WPT WAFIOS Production Technology

Zwei KR QUANTEC Ultra optimieren beim Hersteller von Maschinen zur Rohr- und Drahtbearbeitung die Produktivität.

KR QUANTEC ultra Daten im Überblick

KR 240 R3100 ultra K-F KR 270 R2700 ultra C-F KR 240 R3100 ultra K KR 120 R3900 ultra K-F-HP KR 150 R3700 ultra K-F-HP KR 210 R3300 ultra K-F KR 240 R2900 ultra C-F KR 180 R3500 ultra K-F-HP KR 210 R3100 ultra F KR 210 R3100 ultra C-F KR 210 R3300 ultra K KR 270 R2900 ultra K-F KR 150 R3700 ultra K KR 270 R2700 ultra F KR 270 R2900 ultra K KR 120 R3900 ultra K KR 180 R3500 ultra K KR 300 R2500 ultra F KR 300 R2500 ultra C-F KR 240 R2900 ultra C KR 240 R2900 ultra F KR 270 R2700 ultra C KR 210 R3100 ultra KR 210 R3100 ultra C KR 300 R2500 ultra KR 300 R2500 ultra C KR 240 R2900 ultra KR 270 R2700 ultra KR 270 R3100 ultra K KR 270 R3100 ultra K-F
Kategorie
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Hohe Traglastklasse (80-300 kg)
Bauform
Konsole
Standard
Konsole
Konsole
Konsole
Konsole
Standard
Konsole
Standard
Standard
Konsole
Konsole
Konsole
Standard
Konsole
Konsole
Konsole
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Konsole
Konsole
Bauform, Erweiterung 1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Bauform, Erweiterung 2
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Foundry
Foundry
Standard
Foundry
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Foundry
Ausführung Umgebung, Erweiterung
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Traglast
240 kg
270 kg
240 kg
120 kg
150 kg
210 kg
240 kg
180 kg
210 kg
210 kg
210 kg
270 kg
150 kg
270 kg
270 kg
120 kg
180 kg
300 kg
300 kg
240 kg
240 kg
270 kg
210 kg
210 kg
300 kg
300 kg
240 kg
270 kg
270 kg
270 kg
Nenn-Gesamtlast
290 kg
320 kg
290 kg
-
200 kg
260 kg
290 kg
-
260 kg
260 kg
260 kg
320 kg
200 kg
320 kg
320 kg
170 kg
230 kg
350 kg
350 kg
290 kg
290 kg
320 kg
260 kg
260 kg
350 kg
350 kg
290 kg
320 kg
320 kg
320 kg
Max. Reichweite
3101 mm
2662 mm
3101 mm
3901 mm
3701 mm
3301 mm
2819 mm
3501 mm
3095 mm
3027 mm
3301 mm
2901 mm
3701 mm
2696 mm
2901 mm
3901 mm
3501 mm
2496 mm
2467 mm
2819 mm
2896 mm
2662 mm
3095 mm
3027 mm
2496 mm
2467 mm
2896 mm
2696 mm
3101 mm
3101 mm
Zahl der steuerbaren Achsen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Positionswiederholgenauigkeit (ISO 9283)
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
±0,06 mm
Gewicht
1198 kg
1129 kg
1198 kg
1221 kg
1215 kg
1214 kg
1145 kg
1201 kg
1154 kg
1154 kg
1214 kg
1189 kg
1215 kg
1129 kg
1189 kg
1221 kg
1201 kg
1120 kg
1120 kg
1145 kg
1145 kg
1129 kg
1154 kg
1154 kg
1120 kg
1120 kg
1145 kg
1129 kg
1198 kg
1198 kg
Einbaulage
Boden
Decke
Boden
Boden
Boden
Boden
Decke
Boden
Boden
Decke
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Boden
Decke
Decke
Boden
Decke
Boden
Decke
Boden
Decke
Boden
Boden
Boden
Boden
Umgebungstemperatur
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
10 °C bis + 55 °C
Steuerung
Schutzart
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
Schutzart Zentralhand
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
IP 67
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 65
IP 67
Zum Downloadcenter

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

OK