Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KR SCARA

Stark, schnell, hocheffizient. Ob bei der Kleinteilmontage, beim Material-Handling oder beim Prüfen – die neuen, ultrakompakten KR SCARA Roboter liefern sofort höchste Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Mit einer Vielzahl an integrierten Medienversorgungen bewältigen sie nahezu jede Aufgabenstellung out of the box.


KR SCARA Roboter von KUKA: In jeder Hinsicht auf höchste Effizienz ausgerichtet

Die KR SCARA Roboter machen Automatisierung in kostensensiblen Branchen einfacher und nachhaltig wirtschaftlicher. Ausgestattet mit intelligenten Features, bietet der KR SCARA ein attraktives Gesamtpaket: Leicht und schlank, gleichzeitig extrem schnell und stark und mit einer Traglast von 6 kg ausgestattet.

  • Kürzeste Zykluszeiten

    Spitzenwerte bei der Zykluszeit von bis zu 0,36 Sekunden bei 500 mm Reichweite und 0,38 Sekunden bei 700 mm
  • Niedrige Total Cost of Ownership

    • geringer Wartungsaufwand
    • niedriger Energieverbrauch
    • günstiger Anschaffungspreis
  • Sicher und zuverlässig

    • die neue KR C5 micro Steuerung garantiert eine hohe Zuverlässigkeit
    • zertifiziert für hohe Sicherheit in fast jeder Arbeitsumgebung, erfüllt CE-Anforderungen
  • Ultrakompakt

    • kompaktes Design bei geringem Gewicht
    • minimaler Footprint des Roboters
    • passt auch in winzig kleine Roboterzellen

Ultrakompakte KR SCARA Roboter maßgeschneidert für höhste Performance in der Produktion

KUKA SCARA Industrieroboter für Montage- und Fügeaufgaben sowie Pick-&-Place-Anwendungen

Die KR SCARA Roboter verfügen über eine innenliegende Medienversorgung für Luft, Strom und Daten  ein Komplettpaket, um Peripheriegeräte smart zu integrieren und den KR SCARA Roboter schnell an nahezu jede gewünschte Applikation anzupassen. Ob bei der Kleinteilmontage, beim Material-Handling oder beim Prüfen – die KR SCARA Roboter sind flexibel in der Installation, hochpräzise in der Bewegung und zurückhaltend beim Wartungsaufwand. 

6 - 6 Traglast in kg

500 - 700 Reichweite in mm

KR SCARA Roboter: Vorteile


Mehr Leistung zu einem attraktiven Preis

6 kg Traglast, höchste Präzision, kürzeste Zykluszeiten, geringes Gewicht – und das zu einem günstigen Preis.

Optimal an fast jede Aufgabe anpassbar

Medienversorgung im Komplettpaket, um den Roboter schnell an nahezu jede gewünschte Applikation anzupassen.

Robust in vielen Arbeitsumfeldern

Einsetzbar im gesamten Temperaturbereich zwischen 5° und 40° Celsius, IP-Schutzklasse 20.

Schnell integrierbare Peripherie

Ab Werk darauf vorbereitet, um Peripheriegeräte sicher, schnell und einfach zu integrieren.

Zertifizierte Qualität

Der KR SCARA Roboter ist international nach geltendem EU-Standard zertifiziert.

Angebot für KR SCARA anfragen oder mehr Details im KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum KUKA Marketplace*
* Registrierung notwendig

Broschüre: Der KR SCARA auf einen Blick

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

In der Broschüre finden Sie weitere Informationen wie technische Daten, Features, Schnittstellen und mitgeliefertes Zubehör.

Broschüre herunterladen (PDF)

KR SCARA Daten im Überblick

KR 6 R500 Z200 KR 6 R700 Z200
Traglast
6 kg
6 kg
Max. Reichweite
500 mm
700 mm
Bauform
Standard
Standard
Ausführung Umgebung
Standard
Standard
Einbaulage
Boden
Boden
Schutzart
IP 20
IP 20
Datenblatt
Zu KUKA Marketplace

Weiterführende Links

Steuerung
Roboterpakete
Positionierer & Lineareinheiten

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen