Linearkinematiken beim Verketten und Handhaben
Linearkinematiken sind ideal fürs Verketten und Handhaben in unterschiedlichsten Anwendungen.
Kundenspezifische Linearkinematiken
Sie wünschen detailliertere Informationen zu unseren Linearkinematiken? Oder möchten Sie sich genauer über die individuellen Anpassungsmöglichkeiten und Speziallösungen informieren? KUKA bietet für jedes Bedürfnis eine maßgeschneiderte Lösung. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Gemeinsam finden wir für Sie die passende Anlage.
KUKA Portalroboter in diversen Ausführungen:
Robotertyp |
KR 16L |
KR 50L |
KR 80L |
KR 300L |
KR 300LP |
KR 600LP |
KR 600L |
Nenn-Traglast |
16 kg |
50 kg |
80 kg |
300 kg |
300 kg |
600 kg |
600 kg |
Anzahl der Achsen |
3
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Positions-wiederholgenauigkeit |
± 0,1 mm
|
± 0,1 mm |
± 0,1 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
± 0,3 mm |
Geschwindigkeit A1 |
3,0 m/s
|
3,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
Geschwindigkeit A2 |
3,0 m/s |
2,0 m/s |
2,0 m/s |
1,7 m/s |
2,6 m/s |
2,0 m/s |
1,5 m/s |
Geschwindigkeit A3 |
4,0 m/s |
3,0 m/s |
3,0 m/s |
1,0 m/s |
1,4 m/s |
1,3 m/s |
1 m/s |
Grundhub A1 |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
1.500 mm |
4.000 mm |
1.500 mm |
Maximalhub A1 |
15.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
45.000 mm |
Grundhub A2 |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
500 mm |
2.500 mm |
4.000 mm |
500 mm |
Maximalhub A2 |
1.000 mm |
1.500 mm |
2.000 mm |
2.000 mm |
6.000 mm |
9.500 mm |
2.000 mm |
Grundhub A3 |
500 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
1.000 mm |
Maximalhub A3 |
1.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
2.500 mm |
Gewicht Grundhub A1 - A3
|
ca. 310 kg |
ca. 580 kg |
ca. 1.040 kg |
ca. 2.270 kg |
ca. 2.300 kg |
ca. 4.900 kg |
ca. 2.500 kg |
Datenblätter |
|
|
Technische Daten |
|
Technische Daten |
|
|