KUKA ready2_powerlink

Um Roboter in bestehende Prozesse einzubinden, ist eine einfache Integration unerlässlich. Mit ready2_powerlink ermöglicht KUKA die schnelle und vorkonfigurierte Anbindung von Robotern an speicherprogrammierbare B&R Steuerungen über den Powerlink-Standard.

Evolutionäres Robotersteuerungspaket

Dank des KUKA.PLC mxAutomation-Portfolios verfügt KUKA über umfassende Erfahrungen bei der Integration von KUKA Robotern und Controllern in die Systemsteuerungslandschaft von Drittanbietern.Das ready2_powerlink Paket ist eine konsequente Weiterentwicklung, die eine Bedienung der KUKA Roboter mit einer Bernecker & Rainer-SPS über POWERLINK-Standard ermöglicht. Es erfüllt damit die Forderungen des Konsumgütermarktes nach einer Schnittstelle zum EtherNetPOWERLINK Echtzeit-Standard von Bernecker & Rainer( KUKA. PLC mxAutomation inklusive.)

ready2_powerlink: Ihre Vorteile

  • Evolutionäres Robotersteuerungspaket. Vorkonfiguration. Minimaler Installations- und Integrationsaufwand.
  • Programmierstandard. KUKA.PLC mxAutomation. 
  • Einfache Robotersteuerung. Über Bernecker & Rainer PLC via POWERLINK.
Paket zur Integration von KUKA Robotern in Controllersysteme unterschiedlicher Anbieter

Anwendungsbereiche: 

ready2_powerlink ist die ideale Lösung für die Automatisierung von Maschinen, die über spei-cherprogrammierbare Steuerungen (SPS/PLC) von B&R betrieben. Ob Be- und Entladen, Handling oder unterstützende Prozesse: Industrieroboter können mit verschiedensten Tätigkeiten helfen, den Einsatz von Maschinen noch effizienter zu gestalten.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay