Features und Vorteile der KL 1000-2
- Leistungsstark:
Die KL 1000-2 bietet eine zusätzliche Highspeed-Variante für Aufgaben, bei denen extreme Schnelligkeit und kurze Taktzeiten gefordert sind. - Flexibel:
Lange Verfahrwege erweitern den Arbeitsraum um ein Vielfaches der Roboterreichweite. Die Lineareinheiten arbeiten als Zusatzachse, so dass eine zusätzliche Steuerung nicht erforderlich ist. - Vielseitig:
Boden- und Deckenvarianten sowie eine vor Schmutz schützende Abdeckung für Aufgaben in rauen Umgebungen stehen zur Verfügung. - Positionsgenau:
Bis zu vier Roboter können auf einer Linearachse betrieben werden. Dabei ermöglichen mehrere Roboterpositionen auf der Linearachse eine optimale Ausrichtung auf bestehende Anforderungen und Arbeitsräume. - Produktiv:
Die Bewegung von Werkstücken oder Werkzeugen durch zusätzliche Laufwagen mit oder ohne eigenen Antrieb (Tenderwagen) trägt zur Taktzeitverkürzung bei. - Speziell für mittlere Traglasten:
Die Lineareinheit KL 1000-2 ist für Roboter mit einer Traglast von 30 bis 60 kg geeignet.