KUKA.HMI
Visualisierungssoftware für intuitive und benutzerfreundliche Roboterbedienung: KUKA.HMI macht die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine einfach und effizient wie nie.
KUKA.HMI Easy: Roboterbedienung einfach und unkompliziert dank Software
Mit KUKA.HMI Easy wird die Bedienung von Robotern noch einfacher. Optimieren Sie mit der Software die Anzeige auf Ihrem KUKA smartPAD z.B. durch:
-
Einfügen von Bildern
-
Strukturieren der Anzeige mittels Tabs und Spalten
-
Aus- und Einblenden von Buttons und anderen Funktionen
-
Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
-
Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
-
Umstellen von länderspezifischen Einheiten
So erleichtern Sie Anwendern die Orientierung und beugen Bedienfehlern effizient vor.
KUKA.HMI zenon: maximale Benutzerfreundlichkeit selbst bei komplexen Roboteranwendungen
Mit KUKA.HMI zenon sind selbst anspruchsvolle Roboteranwendungen – insbesondere Fertigungszellen –einfach handzuhaben: Über 300 Direkttreiber erlauben die problemlose Anbindung von Peripherie-Elementen oder zusätzlicher Hardware. Damit behalten Anwender den Überblick über alle Komponenten und haben Zugriff auf alle relevanten Informationen – kompakt auf einem Bildschirm.
KUKA.HMI zenon Plugin: personalisierte Software vereint mit Standard-Funktionen der Roboterbedienung
KUKA.HMI zenon Plugin ermöglicht es, kundenspezifische Software einfach in die Standard-Oberfläche des KUKA smartPAD zu integrieren und gleichzeitig mit dieser zu verwenden – ohne dabei die Funktion der Hardkeys zu beeinträchtigen. Das bedeutet u.a.:
- Verfahren des Roboters auf den Achsen A1-A6 mittels Hardkeys
- Darstellung des Meldungsfensters
- Verwendung mit anderen Plugins, z.B. Programmeditor oder Positionsanzeige
- Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
- Wechsel zwischen Half- und Fullscreen-Ansicht
- Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern
- Umstellen von länderspezifischen Einheiten
KUKA.HMI zenon Runtime: Visualisierungssoftware für höchste Anforderungen
KUKA.HMI zenon Runtime erlaubt eine vollumfängliche Individualisierung der Roboterbedienung. Im Fullscreen sind zusätzlich zur graphischen Anpassung auch folgende Optionen gegeben:
-
Deaktivieren oder Umfunktionieren der Hardkeys auf dem KUKA smartPAD
-
Ein- und Ausblenden von Meldungstexten
-
Verwalten von Benutzerkonten mit spezifischen Zugangsrechten
-
Freie Gestaltung von Anzeigeelementen, z.B. Buttons oder Feldern