KUKA.ServoGun ist die Basis für weitere Software-Zusatzoptionen wie
KUKA.RoboSpin oder
KUKA.EqualizingTech und kann optional der Steuerung
KR C4 hinzugefügt werden. KUKA.ServoGun ermöglicht Widerstandspunktschweißen mit einer elektromotorischen Schweißzange. Mit der Software erhalten Sie eine etablierte Methode zum automatisierten Widerstandspunktschweißen von Blechen.
Ihre Vorteile mit KUKA.ServoGun
Einfach installiert
Dank eines Inbetriebnahme-Wizards lässt sich KUKA.ServoGun einfach konfigurieren. Basisfunktionen bedienen Sie ganz einfach über Statustasten. Nach der Inbetriebnahme können Sie dank detaillierter Abnahmedokumentation Diagnose und Logging verbessern.
Flexibel einsetzbar
Mit KUKA.ServoGun können Sie alle Servomotoren auf dem Markt einsetzen, die mit KUKA Steuerungen kompatibel sind. Ein durchgängiges Bedienkonzept ermöglicht Inline-Formulare für alle Anwendungen. Zudem bietet die Software frei konfigurierbare Schweißtimer-Anbindungen und zahlreiche Erweiterungsoptionen. Die effektive Schweißzangenkraft ist schwerkraft-, alterungs-, sowie temperaturunabhängig.
Effizient kalibriert
Die Software ermöglicht eine automatische Kraftkalibrierung durch einen externen, steuerungsunterstützten Kraftsensor, der an der Standardschnittstelle des Justage-Sensors betrieben wird. Zudem sorgen Hintergrundprozesse wie Roboter-Handling während stationärem Kappenfräsen für mehr Prozesseffizienz.
Präzise kompensiert
Durch den neuen Kraftsteuerungs-Mechanismus erreichen Sie mit KUKA.ServoGun eine höhere Kraftgenauigkeit. Das sorgt für höhere Qualität, mehr Präzision und Resistenz gegenüber äußeren Einflüssen.
KUKA.ServoGun: Varianten und Optionen
Im Technologiepaket KUKA.ServoGun sind zwei Technologievarianten verfügbar: Zum einen KUKA.ServoGun FC (derzeit ausschließlich bei KUKA erhältlich) für die Verwendung von elektrischen Servomotoren mit integriertem Kraftsensor und KUKA.ServoGun TC, bei der elektrische Servomotoren mit Drehmomentmodus der Robotersteuerung zum Einsatz kommt. Somit decken die beiden Varianten unterschiedliche Applikationen ab.
KUKA.ServoGun FC eignet sich für:
- schwierig zu verbindende Blechkombinationen wie hoch-feste Legierungen, stark beschichtete Metalle und andere außergewöhnliche Werkstoffe,
- schwierig zu schweißende Materialverbindungen sowie Füge-Applikationen mit hohen Qualitätsanforderungen
KUKA.ServoGun TC eignet sich für:
- einfach zu fügende Blechkombinationen,
- einfach zu schweißende Werkstoff-Zusammensetzungen
Systemvoraussetzungen für KUKA.ServoGun
Für den Einsatz der Software benötigen Sie folgende Voraussetzungen: