plaatbewerking

Bördeln

Bördeln ist eine Umform- und Verbindungstechnik in der Blechverarbeitung. Bei dieser Technologie können Bauteile aus gleichen und aus unterschiedlichen Werkstoffen verbunden werden - ein Grund, warum das Verfahren häufig in der Automobilindustrie eingesetzt wird. 

Bördeln: die Technologie

Beim Bördeln, auch Hemming genannt, werden Blechteile umgeformt, um sie anschließend schlussförmig durch Schweißen oder Löten zu verbinden. Dazu wird zunächst die Kante des Blechs umgebogen. Das Bauteil versteift sich und kann anschließend gefügt werden werden.

Beim Bördeln werden unter anderem unterschiedliche Bauteile gefügt. Diesen Vorteil macht sich die Automobil-Branche zu Nutze und realisiert so Verbindungen zwischen Blech und Kunststoff.

plaatbewerking

Automatisiertes Bördeln

Je nach Produkt und Prozess entscheiden wir über das ideale Falzverfahren. Daraus ergeben sich beim Bördeln – abhängig vom jeweiligen Bauteil – zwei Systeme:

  1. Mit dem Tabletop-Falzen, einem automatischen elektro-mechanischem System, ist ein prozesssicheres Falzen von unterschiedlichsten Werkstoffen möglich. Dieses Verfahren eignet sich besonders für eine Produktion mit höheren Stückzahlen.
  2. Beim Rollfalzen bearbeitet ein Industrieroboter mithilfe eines Rollfalzkopfes die Bauteile. Das Verfahren zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität aus. Ganz im Sinne von Industrie 4.0 kann der Roboter verschiedene Bauteile falzen. Sowohl ein Rollenwechsel als auch ein andere Technologie sind mit einem Roboter schnell umzusetzen.

Darüber hinaus ist zum Bördeln auch einHybrid-Lösung aus beiden Systemen denkbar.

Bördeln: die Vorteile

Durch das Bördeln wird die Festigkeit von dünnen Bauteilen erhöht. Außerdem bietet Ihnen diese Technologie folgende Vorteile:

  • Sie können unterschiedlichste Werkstoffe fügen – von Aluminium über Stahl bis hin zu Kunststoffen
  • Sie erzielen kürzere Taktzeiten: Die angeflanschte Bördelrolle läuft eng synchronisiert mit der Bewegung des Roboters über das Bauteil. So können 50 Prozent der Produktionszeit eingespart werden.
  • Sie steigern die Produktqualität, da das Falz-Verfahren exakt geführt werden kann.

Gemeinsam mit Ihnen sorgen wir dafür, dass in Ihrer Produktion die optimale Bördel-Lösung zum Einsatz kommt. Rufen Sie uns an und wir besprechen Ihre konkrete Produktionssituation.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay