Spuitgieten

Druckguss

Gießereiprodukte sind die Basis unendlich vieler alltäglicher Gegenstände – vom Smartphone bis zum Autogetriebegehäuse. Diese Art von Bauteilen wird meistens durch Druckguss gefertigt. KUKA bietet Ihnen integrierte, aufeinander abgestimmte Automationskonzepte.

Druckguss: die Technologie

Beim Druckguss wird das flüssige Metall mit hohem Druck in eine Gießform gepresst, wo es erstarrt. Dieser Vorgang erreicht trotz der schnellen Geschwindigkeit eine hohe Gussqualität und ist insbesondere für dünne Bleche gut geeignet.

Die Besonderheit dieser Gusstechnologie ist eine Dauergießform, die – einmal hergestellt – für zehntausende Teile verwendet werden kann. Aus diesem Grund wird der Druckguss vor allem in der Serienproduktion von Konstruktionsteilen eingesetzt.

Automatisierter Druckguss

KUKA bildet mit den Druckgussmaschinen alle Aufgaben im Bereich Druckguss ab: Angefangen von der gießereigerechten Entnahme aus der Druckgussmaschine über das Formsprühen und das Abkühlen der Bauteile und anschließendem Entgraten mit Entgratpressen und Entgratwerkzeug.

Von der Prozess-Simulation und Visualisierung über die Folgebearbeitung bis zur Zellensteuerung und Qualitätssicherung stehen durchgängige, bewährte, eigene Lösungen bereit – von der Bauteilentnahme bis zum fertigen Bauteil.

Druckguss: die Vorteile

  • Die gesamte Anlage wird durchgängig und ohne Schnittstellenprobleme gesteuert.
  • Eine in unserem Haus entwickelte und bewährte Software verbindet alle Komponenten inklusive der Peripherie.
  • Auf Basis der VDMA Schnittstellennormung DISPO sammelt die Robotersteuerung Informationen von allen aktiven Komponenten sowie Peripheriegeräten ein und wertet sie als führendes System aus.
  • Ein Monitor im Bediengehäuse an der Gießzelle vermittelt auf einen Blick alle produktionsrelevanten Informationen.
  • Besonderes Augenmerk liegt auf der Energieeinsparung – in einem Markt, der extrem von Energiekosten abhängig ist.
  • Der Druckguss eignet sich dünnwandige, komplexe Bauteilgeometrie.
  • Die Technologie bietet eine hohe Maßhaltigkeit bei hoher Prozessstabilität.
  • Druckgießen ist bei kurzen Gießzyklen und hoher Mengenleistung sehr wirtschaftlich.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay