Punktschweißen

Das Punktschweißen ist eine Form des Widerstandsschweißens. Das Schweißverfahren wird vor allem in der Automobilindustrie angewendet. Durch das Delta-Spot-Verfahren schaffen wir hier auch Verbindungen mit nicht verschweißbaren Rohstoffen wie Aluminium. 

Punktschweißen: die Technologie

Das Punktschweißen schafft starke Verbindungen durch hohen Druck auf eine relativ kleine Fläche und hohe Energien in Form von elektrischem Strom. Die wichtigsten Parameter beim Punktschweißen sind:

  • Strom
  • Widerstand
  • Wärme
  • Druck

Die beiden Schweißelektroden pressen beim Punktschweißen die Bauteile zusammen. Anschließend wird der Schweißstrom eingeschaltet. Der Kontaktwiderstand führt zu einer thermoelektrischen Erwärmung: Eine Schmelze entsteht.

Daraufhin wird der Strom abgeschaltet. Das flüssige Material erhärtet, man erhält eine unlösbare Verbindung. Der Druck muss beim Abkühlen der Schmelze aufrecht erhalten werden, um Porenbildungen zu vermeiden.

Automatisiertes Punktschweißen

Um die Taktzeit beim Punktschweißen zu verkürzen und auch Aluminium zu verbinden, eignet sich automatisiertes Punktschweißen optimal. KUKA bietet Ihnen zwei Verfahren für Ihre Produktion:

  • Delta-Spot: Umlaufende Prozessbänder zwischen den Elektroden und dem zu fügenden Blech (beispielsweise Aluminium) verlängern die Elektroden-Standzeiten. Zudem weist das Prozessband einen hohen elektrischen Widerstand auf. So kann es während des Schweißvorgangs zusätzliche Wärmeenergie von außen nach innen leiten. Sie benötigen weniger Energie, was sich vor allem beim Schweißen von Aluminium positiv auswirkt.
  • RoboSpin: Ein Roboter dreht die Servozange schon während des Schweißprozesses: Schweißen und Zangensatzbewegung werden nicht nacheinander, sondern zeitgleich ausgeführt. Kürzere Taktzeiten beim Punktschweißen sind die Folge.

Punktschweißen: die Vorteile

Durch unsere Verfahrenstechniken Delta-Spot und RoboSpin erreichen Sie beim Punktschweißen: 
  • Schnellere Taktzeiten
  • Wirtschaftlichere Produktion
  • Verbindung unterschiedlichster Materialien

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne und finden die richtige Automationslösung für Ihre Fertigung.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

okay