Vortrag von Dr. Christian Liedtke zum Thema „Die Wahrheit über Industrie 4.0“
KUKA lädt interessierte Erwachsen zu einem Vortrag in die Augsburger Konzernzentrale ein. Dr. Christian Liedtke von KUKA spricht über „Industrie 4.0“ – also die nächste Stufe der industriellen Revolution – die seit nunmehr acht Jahren das industrielle Geschehen prägt. Das Verständnis darüber, was sich dahinter verbirgt, reicht von sehr individuellen Definitionen bis hin zu nebulösen Vorstellungen. In seinem Vortrag erklärt Dr. Liedtke die tatsächliche Umsetzbarkeit, räumt mit Mythen auf und erläutert, was „Industrie 4.0“ wirklich bedeutet. Worin liegen die Wurzeln? Was lässt sich wirklich damit erreichen? Wo sind aber auch Grenzen? Wie sehen die kurz-, mittel- und langfristigen Perspektiven im Umfeld der Digitalisierung aus?
Am Montag, 18. November, um 18.00 Uhr findet der Vortrag „Die Wahrheit über Industrie 4.0“ im
KUKA Entwicklungs- und Technologiezentrum, Zugspitzstr. 140, 86165 Augsburg statt.
Besucherparkplätze stehen im Parkhaus vor Ort zur Verfügung.