Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA smartPAD pro

KUKA smartPAD pro: Die Zukunft liegt in Ihren Händen

Mit dem KUKA smartPAD pro und dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS revolutionieren wir die Robotersteuerung: einfach und intuitiv. 


Eine Bediengerät für alle

Das KUKA smartPAD pro bringt Bewegung in Ihre Roboter. Mit dem smartPAD pro bedienen Sie sämtliche Produkte von KUKA, die mit iiQKA.OS laufen, ganz einfach und intuitiv.* Den Anfang machen wir mit dem Cobot LBR iisy.
Basierend auf dem neuen Betriebssystem iiQKA.OS liefert das Bediengerät der nächsten Generation präzise Ergebnisse und nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Dank der intuitiven Handhabung lassen sich auch komplexe Aufgaben schnell umsetzen – ganz ohne Programmierkenntnisse.

*Möglicherweise sind zum Launch von iiQKA noch nicht alle Mechaniken und Funktionalitäten nutzbar. Bitte besuchen Sie die Seite iiQKA Journey für weitere Informationen.
  • Flexibel

    Ein Bediengerät für alle: Mit einer Vielzahl an Erweiterungsmöglichkeiten für noch mehr Funktionalitäten des smartPAD pro.
  • Robust

    Entwickelt für den Einsatz in industriellen Umgebungen: kratzfestes Display, geschützt gegen Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe und zertifiziert nach IP54.
  • Vielseitig

    Ausgestattet mit einem 10,1-Zoll-Touchscreen, bedienbar mit Handschuhen, mit 5 MP Kamera und 6D-Maus und einer Vielzahl an Anschlüssen und Schnittstellen.
  • Ergonomisch

    Konstruiert für ermüdungsfreie Nutzung, auch bei längerem Gebrauch und mit intuitiver Benutzeroberfläche.
  • Screen

    Der 10,1-Zoll-Toucscreen mit HD-Auflösung liefert eine brillante Darstellung der Bedienoberfläche und ist auch mit Handschuhen bedienbar.
  • 6D-Maus

    Einfaches Roboterverfahren mit der ergonomischen 6D-Maus. Sie ermöglicht ein intuitives Verfahren sowie Umorientieren des Roboters in drei oder sechs Freiheitsgraden.

  • User Hard Keys

    Vier frei programmierbare Hard-Keys für schnellen Zugriff auf individuelle Funktionen oder Befehle.
  • Not-Halt-Knopf 

    Der beleuchtete Not-Halt zeigt dem Bediener die sichere Verbindung zur Robotersteuerung an und ermöglicht den sicheren und schnellen Not-Halt.
  • USB-C Port

    Modernste Schnittstelle zum Übertragen von Daten auf alle kompatiblen Geräte oder zum Einspielen von Software-Updates per Laufwerkstransfer.
  • Halteschlaufen

    Bequemes, entspanntes Handling. Das neue KUKA smartPAD pro begeistert mit seiner angenehmen Handhabung. Halteschlaufen und Haltegriffe, die beidhändig genutzt werden können, erleichtern die Bedienung um ein Vielfaches.
  • Desk Operation

    In der Hand oder auf dem Tisch – Sie haben die Wahl. Das smartPAD pro lässt sich überall ergonomisch bedienen und präzise nutzen.
  • Kamera & Blitz

    Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Mit der integrierten 5 MP Kamera dokumentieren Sie einfach per Knopfdruck, wozu Sie sonst lange Erklärungen brauchen.*
*Möglicherweise sind zum Launch von iiQKA noch nicht alle Mechaniken und Funktionalitäten nutzbar. Bitte besuchen Sie die Seite iiQKA Journey für weitere Informationen.

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen