KUKA BierPaulii

Perfektioniertes Weißbiereinschenken mit dem KUKA LBR iiwa: Buchen Sie den BierPaulii als perfekte Attraktion, um Ihre Gäste auf einer Messe, Firmenfeier oder sonstigen Veranstaltung zu beeindrucken.

Mit der BierPaulii-Event-Applikation zeigt KUKA, wie das perfekt eingeschenkte Weißbier aussehen kann.

Der sensitive KUKA Leichtbauroboter LBR iiwa greift das Glas, ohne es zu zerbrechen. Er erkennt, ob es voll oder leer ist, spült es aus und bereitet es so für das Bier vor. Anschließend öffnet er die Weißbierflasche, schenkt das Bier ein und befördert die restliche Hefe mit einem gekonnten Schwenker ins Glas. Nun kann sich ein durstiger Besucher sein perfekt eingeschenktes Weißbier direkt beim Roboter abholen.

Ermöglicht wird das sichere Zusammenspiel von Mensch und Roboter durch intelligente Sicherheitsheitstechnologien, mit denen der LBR iiwa ausgestattet ist.

Der KUKA BierPaulii im Detail

Erfahren Sie im folgenden Schaubild, wie der BierPaulii funktioniert und welche Eigenschaften ihn ausmachen.

  • Feinfühligkeit

    Als Leichtgewicht mit hochperformanter Regelung erkennt der LBR iiwa Konturen schnell und kraftgeregelt. Er erfasst die korrekte Einbauposition und montiert Teile rasch und höchst präzise mit einer achsspezifischen Momentengenauigkeit von ±2% des Maximalmoments. Kleine filigrane Teile findet der LBR iiwa ohne Hilfe im Nu.

  • Leistungsbereitschaft

    Egal, ob es darum geht, Weißbier im Wettkampf gegen einen Radiomoderator einzuschenken oder Produktionsmitarbeitern bei ihrer täglichen Arbeit zur Hand zu gehen und ihnen somit den Arbeitsalltag zu erleichtern: Der LBR iiwa ist stets mit voller Leistung bei der Sache.

    Sehen Sie den vollen Clip des Paulaner-Einschenk-Duells gleich unten auf der Seite. Darauf ein Prost!

  • Lernfähigkeit

    Wählen Sie aus drei Betriebsmodi und programmieren Sie den LBR iiwa durch Simulation. Sie zeigen ihm die gewünschte Position – er merkt sich die Koordinaten des Bahn-Punktes. Für Pausen unterbrechen und steuern Sie ihn einfach durch Berührungen.

  • Reaktionsschnelligkeit

    Dank Gelenkmomenten-Sensoren erkennt der LBR iiwa Kontakte sofort und reduziert Kraft und Geschwindigkeit sogleich.

    Sensible Bauteile handhabt er durch die Positions- und Nachgiebigkeits-Regelung ohne Scher- und Klemmstellen.

  • Selbstständigkeit

    Die Steuerung KUKA Sunrise Cabinet des LBR iiwa vereinfacht die schnelle Inbetriebnahme und Durchführung komplexer Aufgabenstellungen.

    Machen Sie den LBR iiwa zur dritten Hand des Menschen und lassen ihn unergonomische, monotone Aufgaben zuverlässig und selbständig erledigen.

Erleben Sie den BierPaulii in Aktion

Voraussetzungen für den Einsatz des BierPaulii auf Ihrem Event:

• Indoor-Veranstaltung

• Geeignete Stellfläche (Grundmaße des BierPaulii: 1,6 m × 1,0 m, Gewicht: ca. 250 kg)

• Anschluss an 220/230 Volt Wechselstrom mit einer empfohlenen Leistung von 1,5 kW

• Bereitstellung der Getränke durch den Kunden

• Küche vor Ort


Unser umfangreiches Dienstleistungspaket


Service vor Ort

Ein KUKA Mitarbeiter bedient den BierPaulii und steht vor und während der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung.

Transport und Inbetriebnahme

Transport, Betrieb sowie Auf- und Abbau sind inbegriffen. So können Sie Ihre Aufmerksamkeit voll und ganz auf Ihre Veranstaltung richten.

Weltweiter Einsatz

Wo auch immer die Veranstaltung stattfindet: Der BierPaulii sind weltweit buchbar und einsatzfähig.

Optimale Ergebnisse

Die passenden 0,5 Liter Weißbiergläser werden von uns gestellt, um optimale Ergebnisse zu garantieren.

Fragen Sie jetzt einen Termin für den BierPaulii an

Überzeugen Sie sich selbst und buchen Sie den BierPaulii für Ihre Messe, Firmenfeier oder sonstige Veranstaltung.

Jetzt Termin vereinbaren

Alle Fakten zum BierPaulii auf einen Blick zum Download

  • Preview 1
  • Preview 2

Kompakt gebündelt! Alle Daten und Fakten zur BierPaulii-Applikation finden Sie in dieser Broschüre zum Download.

Hier downloaden

Bereit für die Fabrik der Zukunft

Ob Weißbierausschank oder Serienproduktion von Kleinteilen – mithilfe intelligenter Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) lassen sich manuelle Tätigkeiten sicher und effizient automatisieren. Daraus ergeben sich spannende neue Automatisierungskonzepte: Mensch und Roboter wechseln sich am selben Arbeitsplatz ab oder arbeiten Hand in Hand an der selben Aufgabe.

Unsere roboterbasierten, sensitiven Montagelösungen lassen sich nahtlos in die Serienfertigung integrieren. Der KUKA LBR iiwa eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Produktionstechnik. Seine integrierte, hochperformante und flexible Sensorik, verbunden mit der hohen Bewegungsfreiheit durch seine sieben Achsen, erlaubt es, unterschiedlichste Arbeitsvorgänge fühlend wie ein Mensch auszuführen. Und dies normenkonform und TÜV-zertifiziert.

Für uns spielt es keine Rolle, ob Sie gerade erst in die Welt der Automatisierung einsteigen oder eine bereits bestehende Anlage um intelligente MRK-Konzepte erweitern wollen. Wir bieten Ihnen die passenden Komponenten, wie Greifer, Schrauber oder Linearachsen, und stehen Ihnen mit unseren Experten jederzeit zur Verfügung.


Cookie-Einstellungen OK und KUKA entdecken

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu). Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen