Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Automatisierung in der Elektronikindustrie

Mit jahrelanger Erfahrung und über 13.000 installierten Robotern in der Elektronikindustrie liefert KUKA kostengünstige, zuverlässige und flexible Lösungen für die Herstellung von Elektronikprodukten.


Robotik für die Elektronikfertigung: Perfekt auf dem Markt abgestimmt

Angesichts der steigenden Nachfrage nach elektronischen Geräten und dem wachsenden Fachkräftemangel ist die Automatisierung der Elektronikfertigung unverzichtbar. Durch den Einsatz von Robotern können Produktionsprozesse flexibel und einfach angepasst werden, um den schnellen Veränderungen des Marktes gerecht zu werden.

Gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln wir agile Automatisierungslösungen, die perfekt auf wichtige Branchen wie die Halbleiterfertigung, Automobilelektronik oder 3C Unterhaltungsindustrie abgestimmt sind. Unsere Roboter sind speziell für Rein- und Trockenräume konzipiert, standardmäßig ESD-geschützt und bieten einen hohen Standard für die Handhabung sensibler Elektronik. Die kompakte Bauweise und leistungsstarke Kleinrobotersteuerung KR C5 micro ermöglicht eine optimale Integration unserer Robotik auch in kleine Räume, um unseren Kunden maximale Flexibilität zu bieten.

Vorteile durch eine smarte Elektronikproduktion mit KUKA:

  • Zertifizierte Robotik

    • Industrieroboter aller Traglastklassen sowie Cobots
    • Autonome mobile Lösungen (AMR)
    • Reinraumroboter
    • Roboter für den Trockenraum
    • Standardmäßig ESD-geschützt
    • Speziallackierung für "ESD+" Standard
  • Globaler Rundum-Service

    • 24-Stunden-Support
    • Breit aufgestellter E-Service
    • Weltweites Netzwerk an zertifizierten Systempartnern
    • Machbarkeitsstudien und Testaufbauten
    • Wartungs- und Refurbishment-Pakete
  • Innovative Technik

    • Programmierung nach Drag-and-Drop-Prinzip
    • Einfache Roboter-Handführung
    • Schnelle Inbetriebnahme
    • Flexibles Umrüsten und Umprogrammieren
    • Umfangreiches Angebot an Greifern und Zubehör
    • Hohe Verfügbarkeit: 99,995 %
  • Leistungsstarke Software

    • Vorgefertigte Applikationssoftware
    • Cloudbasierte IIoT-Plattform
    • Software für Offline-Programmierung, Robotersimulation und virtuelle Inbetriebnahme
    • Sichere Interaktion zwischen Mensch und Maschine

Vollumfängliche Branchenexpertise

Produktion elektronischer Komponenten für die Autoindustrie

Mobilität neu gedacht

Die Verflechtungen zwischen Automobil- und Elektronikindustrie nehmen stetig zu und KUKA bietet langjähriges Know-How für beide Industrien. Der Einsatz unserer kompakten Industrieroboter und Cobots ermöglicht ein modulares Gestaltungskonzept in der Fertigung, um einfach auf wechselnde Marktbedingungen zu reagieren. Die „ESD+“ Speziallackierung schützt empfindliche elektronische Bauteile vor Beschädigungen, wie z.B. bei der Herstellung von Supercomputer.

 

Wir optimieren das Produktportfolio auf die speziellen Bedingungen, die bei der Herstellung von Elektronikkomponenten für die Automobilindustrie erfüllt werden müssen. Die kompakten Kleinroboter arbeiten in beengten Platzverhältnissen mit höchster Geschwindigkeit und Genauigkeit.

E-Book: Chancen durch Automation 

Wie die Fertigung elektronischer Komponenten für die Automobilindustrie Fahrt aufnimmt

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Entdecken Sie, wie Industrieroboter und Cobots die Elektromobilität vorantreiben.

E-Book herunterladen.

Halbleiter in der Elektro- und Elektronikindustrie

Kleine Chips für eine große Wirkung

In der Halbleiterproduktion kommt es auf die reinste Umgebung an, um beste Qualität und Langlebigkeit der Wafer zu gewährleisten. Unsere Cleanroom Robots vereinen extreme Beweglichkeit, erstklassige Qualität und maximale Genauigkeit mit kürzesten Zykluszeiten. Industrieroboter, Cobots und mobile Plattformen emittiert dabei ein Minimum an Partikeln.

➔ Erfahren Sie mehr über die Automation in der Halbleiterfertigung

 

Sensitive Leichtbauroboter in der Cleanroom Ausführung unterstützen das Unternehmen Infineon Technologies Austria AG bei der Chipfertigung. Die Cobots meistern das Handling der empfindlichen Silizium-Wafer in einer Umgebung der Reinraum-Kategorie 1. 

3C Industrie – Computer, Communication und Consumer Electronics

Konkurrenzfähige Elektronikproduktion

Die Entwicklungszyklen in der 3C Industrie, zu der auch Laptops, Handys oder Smartwaches gehören, sind kurz. Änderungen kommen praktisch über Nacht. Wir bieten Roboter und Cobots, die speziell für diese Anforderungen entwickelt wurden, um in besonders kurzen Zykluszeiten qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Anlagen bei jedem Produktwechsel leicht erweitert bzw. umgerüstet und neu programmiert werden können, so dass die Anlagen in kurzer Zeit wieder einsatzbereit sind.

➔ Automatisierungslösungen für eine konkurrenzfähige Elektronikfertigung

 

SCARA-Roboter in kompakter Bauweise lassen sich leicht in die bestehenden Systeme integrieren und ermöglichen kurze Zykluszeiten z.B. bei Pick & Place-Anwendungen und der Bestückung von Leiterplatten.

Mehr Effizienz in der Weiße-Ware-Industrie

Automatisierte Fertigung von Haushaltsgeräten

Haushaltsgeräte schnell und kosteneffizient zu produzieren, ist in Zeiten des Fachkräftemangels eine Herausforderung. Viele der hier anfallenden Aufgaben sind für den Menschen körperlich belastend, monoton und gleichzeitig anspruchsvoll. Unsere Roboter übernehmen selbst anspruchsvolle Arbeiten wie die Montage über Kopf oder das Handling schwerer Geräteteile, entlasten Menschen und sichern die kosteneffiziente Produktion.

➔ Erfahren Sie mehr über die Robotik für die Produktion und Endmontage von Haushaltsgeräten

 

Der kollaborativer Roboter hat im Unternehmen BSH Hausgeräte in Dillingen eine unergonomische Aufgabe übernommen: Er verschraubt Pumpentöpfe im Spülbehälter von Geschirrspülmaschinen. Dabei dokumentiert der Cobot jeden Arbeitsschritt und meldet, wenn eine Verschraubung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Batterieproduktion automatisieren von der einzelnen Zelle bis zum Recycling

Zellen, Module, Packs – alles unter Kontrolle

Da die Batteriefertigung viele körperlich belastende Prozessschritte enthält, wie die Handhabung von schweren Komponenten oder der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Mitteln, ist eine Automation für Unternehmen hilfreich. Unsere Robotik zeichnet sich durch ihre enorme Präzision und Wiederholgenauigkeit aus, was in der Batterieproduktion von entscheidender Bedeutung ist, um den Durchsatz zu erhöhen. Bei uns finden Sie neben den passenden Robotern und kompletten Automatisierungslösungen auch Experten, die sie fachkundig beraten und Engineering sowie Service bieten.

 

Zwei Schweißroboter verbinden die Module der Hochvolt-Batterie und heben die Sicherheit und Effizienz der Batterieproduktion auf ein neues Level.

E-Book: Chancen durch Automation 

Wie die Fertigung elektronischer Komponenten für die Automobilindustrie Fahrt aufnimmt

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Entdecken Sie, wie Industrieroboter und Cobots die Elektromobilität vorantreiben.

E-Book herunterladen.

Auf jede Anforderung die perfekte Antwort

Wählen Sie den passenden Roboterarm für Ihren Arbeitsbereich


Bestücken und Montieren in der Elektronikindustrie: schnell und millimetergenau

Der KR 3 AGILUS ist schnell, wendig und flexibel einsetzbar – optimal für die sensitive Montage in der Elektronikindustrie.

Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der geeigneten Kinematik?

Unsere Experten beraten Sie gerne und finden gemeinsam mit Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. In den Applikations- & Tech Centern unterstützen wir Sie gemeinsam mit unseren Systempartnern von Anfang an mit Machbarkeitsstudien, Testaufbauten und Simulationen.