Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Automation in der Lebensmittelindustrie

Rohstoffe anliefern, Lebensmittel verarbeiten, verpacken, palettieren und für den Abtransport vorbereiten – das alles können KUKA Industrieroboter. Mit unserem holistischen Automatisierungsangebot meistern Sie den Einsatz in der Lebensmittelindustrie schnell und effizient.


Intelligente und flexible Automatisierung entlang der gesamten Produktionskette

Von der Anlieferung bis zur Distribution – weltweit.

Die Prozesskette in der Lebensmittelindustrie startet meist mit der Anlieferung von Rohstoffen. Genau da setzt KUKA an – und realisiert gemeinsam mit Swisslog, einem Unternehmen der KUKA Gruppe, und weiteren Partnern Automatisierungslösungen für Logistikprozesse, Lagerhäuser und Verteilzentren. Darüber hinaus kann KUKA nahezu jeden weiteren Schritt in der Lebensmittelverarbeitung intelligent automatisieren. Die Vorteile: höhere Produktivität, geringe Kosten und eine konstant bleibende Qualität Ihrer Prozesse.

  • Handling von primären und sekundären Lebensmitteln

    Schnell, präzise, hygienisch


    Automatisierungstechnik für eine saubere Produktion:

    • KR DELTA HM (3 kg Traglast), KR AGILUS HM (6-Achs-Roboter, 6-10 kg Traglast) – Die Roboter in Hygienic-Machine-Ausführung sind komplett aus Edelstahl gefertigt, sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren. FDA-zertifizierte Bauteile.
    • KR AGILUS HO (6-Achs-Roboter, 6-10 kg Traglast) – Die Maschinen sind mit lebensmitteltauglichen Schmierstoffen in allen Achsen gebaut, sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • KUKA.PickControl – Software für das Conveyor Tracking mit integrierter Bildverarbeitung

    Kunden-Beispiele: Handling und Verarbeitung von Nahrungsmitteln
  • Palettieren

    Extrem stark, schnell, flexibel


    Unsere Robotik-Lösungen für Sie:

  • Pick and Place

    Blitzschnell, blitzsauber, fehlerfrei


    Unsere Robotiklösungen für Sie:

    • KR DELTA HM (3 kg Traglast), KR AGILUS HM (6-Achs-Roboter, 6-10 kg Traglast) – Die Roboter in Hygienic-Machine-Ausführung sind komplett aus Edelstahl gefertigt, sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren, FDA zertifizierte Bauteile.
    • KR AGILUS HO (6-Achs-Roboter, 6-10 kg Traglast) – Die Roboter sind mit lebensmitteltauglichen Schmierstoffen in allen Achsen gebaut, sind leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
    • KR SCARA – Ultrakompakte Roboterarm, maßgeschneidert für höchste Performance
    • KMP 1500 (AGV) – Material-Transport in dynamischen Umgebungen
    • Standardroboter für alle Einbaulagen – KR CYBERTECH (8-22 kg Traglast), KR IONTEC (20-70 kg Traglast)
    • KUKA.PickControl – Die Software ensures optimum material flow
    • KUKA.VisionTech – Software zur 2D-Objekterkennung, Qualitätskontrolle sowie Code- und OCR-Erkennung.
    • KUKA.ConveyorTech – Die Software passt die Roboter-Aktionen automatisch an die Bewegung von Fließ- und Förderbändern an.

    Kunden-Beispiele: Pick & Place von Lebensmitteln
  • Distribution

    Schneller Abtransport, schneller beim Endkunden


    Unsere Robotik-Lösungen für Sie:


    Kunden-Beispiele: Logistiklösungen

KUKA macht den Unterschied: Alles aus einer Hand

Schnelle und hygienische Robotertechnik, tiefgehendes Know-how in der Lebensmittelindustrie und ein globaler Kundenservice

Unser Portfolio umfasst zahlreiche Maschinen für den modernen Lebensmittelbetrieb: für höchste Hygiene-Anforderungen der Branche, als Spezialvariante für Kühlhäuser und mit lebensmitteltauglichen Schmierstoffen in allen Traglastklassen. Für mehr Flexibilität bieten wir mobile Plattformen sowie ideale Software für wichtige Prozess-Schritte an, etwa beim Handling, bei Pick-and-Place- oder Palettieraufgaben.

  • Robotik & Lagerlösungen

    • Extra für Food konzipiert
    • Hervorragende Nutzlastkapazität
    • Hohe Verfügbarkeit
    • Roboter für Tiefkühlbereiche
    • Fördertechnik, AMR und AGV
    • Lager- & Logistiklösungen
    Food Robotertechnik
  • Smarte Software

    • Applikationsspezifische Softwarepakete
    • Für jeden Prozess-Schritt
    • Simulation und virtuelle Inbetriebnahme
    • Offline-Programmierung
    • Visualisierungs-Software
    Software entdecken
  • Globaler Rundum-Service

    • 7/24/365-Kundenservice
    • Breites Portfolio an E-Services
    • Globales Partnernetzwerk
    • 360°-Support: Services über den gesamten Produkt-Lebenszyklus
    • Schulung der Mitarbeitenden
    KUKA Service-Portfolio
  • Referenzen

    • Handling bei Primärverarbeitung
    • Handling bei Sekundäranwendungen
    • Palettieren/ Depalettieren
    • Pick und Place
    • Intralogistik-Lösungen
    Referenzen anschauen

E-Book macht Appetit auf Automatisierung in der Lebensmittelindustrie 

KUKA bietet heute schon Lösungen für über 1.000 Kunden aus der Lebensmittelbranche und kennt ihre Bedürfnisse sowie Herausforderungen. Mit hochwertigen Zutaten – Robotern, Software, Service – liefert KUKA in diesem E-Book nun Rezepte mit Geling-Garantie für die gesamte Prozesskette. Von der Anlieferung bis zur Distribution, für verschiedenste Branchen. Acht Praxisbeispiele geben einen eindrucksvollen Einblick. 

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Entdecken Sie Automatisierungslösungen, die allen schmecken.

E-Book herunterladen

Die Zukunft der Lebensmittelindustrie: Wie hochflexible Technologie die Qualität und Sicherheit verbessert

Automatisierte und qualitative Lebensmittelproduktion mit lebensmittelsicherer Robotik entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 

Mit KUKA Robotern bestens gerüstet

Schnelle Handlingroboter, auch in hygienetauglichem Design

Palettieren & Handhaben auf hohem Niveau

Flexible Verpackungsroboter – am Boden, der Decke oder der Wand

Intaralogistik-Lösungen und Lager-Automation

KUKA Industrieroboter überzeugen branchenübergreifend: von der Fleischverarbeitung über Backwaren bis hin zu Molkereiprodukten

Welche Aufgaben kann ein Roboter in der Lebensmittelverarbeitung übernehmen?

  • Fleisch- & Wurstverarbeitung

    • Hotdogs in Tiefziehfolie einlegen
    • Verpacken von Schinken
    • Sortieren von Salamisticks
    • Palettieren von Weißwürstchen in Dosen
  • Proteine & Fleischersatz

    • Handling von Insektenmehl
    • Einlegen veganer Burger/ Patties
    • Palettieren pflanzlicher Tiefkühlprodukte
    • Schneiden von alternativen Proteinen
  • Molkereiprodukte

    • Käse entrinden und schneiden
    • Handling von Mozarellablöcken
    • Käseformen reinigen
    • Palettieren von Joghurtbechern
  • Backwaren & Getreide

    • Brot und Kuchen scheiden
    • Baguettes in Transportkisten stapeln
    • Handling von beladenen Backblechen
    • Mehlsäcke in Transportlogistik einführen
  • Obst & Gemüse

    • Paprika nach Farben sortieren
    • Palettieren von Obst/Gemüse
    • Kartoffeln nach Schadstellen untersuchen und schneiden
    • Kommissionieren leerer Gemüsekisten
  • Süßwaren & Eiscreme

    • Befüllen von Pralinenformen
    • Verpacken von Schokoriegeln
    • Sortieren von Keksen
    • Eiscreme im Kühlhaus palettieren
  • Fertiggerichte

    • Tomatensauce auf Pizza verteilen
    • Verpacken von Sandwiches
    • Lasagne stapeln vor Weiterverpackung
    • Palettieren von Instant-Suppen
  • Food Services

    • Zubereitung von Getränken
    • Sandwiches belegen
    • Tabletts bestücken
    • Zubereiten und Servieren von Mahlzeiten

Intelligente Software für starke Leistung

Einfache Bedienung und schnelle, intuitive Programmierung



Benötigen Sie Hilfe bei der Automatisierung Ihrer Anwendung? 

Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne und finden gemeinsam die passende Lösung.

Integrator in Ihre Nähe finden