Eiskalt abgelegt - Der KR QUANTEC PA Arctic

Mit dem KR QUANTEC PA Arctic bietet KUKA einen Spezialisten für das Tiefkühlpalettieren

28. April 2014

KUKA Palettierer für die Lebensmitteilindustrie:
Bewährte Lösung kältefest gemacht

Er kommt völlig ohne Schutzhülle aus und arbeitet bis weit unter die Null-Grad-Grenze: der neue KR QUANTEC PA Arctic. Seine Unempfindlichkeit gegenüber tiefen Temperaturen prädestiniert den Roboter für den Einsatz im Lebensmitteilbereich – und das bei bis zu -30 °C.

Der KR QUANTEC PA Arctic ist keine Sonderlösung von KUKA. Er stellt vielmehr eine kälteresistente Adaption des bewährten Standard-Palettierroboters aus der KR QUANTEC Serie dar. Bei einer Reichweite von 3195 mm überzeugt der Palettierroboter durch kurze Zykluszeiten, hohe Flexibilität und extreme Präzision beim Stapeln und Ablegen. Der Palettierer ist in drei Traglastvarianten verfügbar: 120, 180 und 240 kg Traglast. 
Tiefkühl Palettierer: Roboter-Lösung für die Verpackungs- und Lebensmittelbranche 
Da er beim Einsatz in kalten Umgebungen keine speziell konzipierte Schutzhülle benötigt, können Kosten gespart werden. Zudem entstehen keine Stillstandszeiten durch Materialtausch, es ist keine Extra-Beheizung der Mechanik erforderlich und der große Arbeitsbereich wird nicht durch eine zusätzliche Außenhülle eingeschränkt.
Cookie-Einstellungen OK und KUKA entdecken

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen