Forschungskooperation mit dem Volkswagen Konzern

KUKA zeigt Laderoboter bei der Volkswagen Group Media Night in Genf

6. März 2018

Mit dem Projekt e-smart Connect in die Zukunft starten

In dem Forschungsprojekt verbindet CarLa, ein mobiler, omnidirektionaler KUKA Roboter, in einer speziell entwickelten Anwendung ein E-Fahrzeug eigenständig mit einer Ladestation. So muss der Fahrer das elektrisch angetriebene Auto lediglich auf einem gekennzeichneten Parkplatz abstellen, das Montieren des Ladekabels erledigt der Roboter für ihn. Bei autonomen Fahrzeugen kann der Passagier schon vorher aussteigen, das Auto sucht sich selbstständig einen freien Platz und wird dort vom Service-Roboter geladen. Im Sommer 2017 hatten KUKA und der Volkswagen Konzern einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und die gemeinsame Entwicklung von roboterbasierten Innovationskonzepten für die Fahrzeuge der Zukunft vereinbart.
KUKA CEO Dr. Till Reuter zeigt Matthias Müller, dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG (rechts) die sensitiven Eigenschaften des Laderoboters CarLa. (Quelle: Volkswagen Konzern)

Mit Hilfe von KUKA Servicerobotik kann das Laden flexibel und bequem werden.

Dr. Till Reuter, CEO der KUKA AG

Die Kooperation knüpft an ein bereits bestehendes gemeinsames Forschungsprojekt an, das sich mit Mensch-Roboter-Kollaboration befasst.
Das Projekt e-smart Connect beinhaltet eine praxisnahe und benutzerfreundliche Lösung für das Aufladen der Hochvoltbatterien von Elektrofahrzeugen des Volkswagen Konzerns. Demnächst soll zudem ein erster Prototyp eines Laderoboters für die private Garage gezeigt werden.

Newsmeldung herunterladen

Cookie-Einstellungen OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Cookie-Einstellungen