Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA cell4_die-casting

Mit der Druckgießzelle cell4_die-casting bietet KUKA Ihnen ein modulares, vollautomatisches Zellenkonzept, das sich ideal für die maßgeschneiderte Automatisierung in der Druckgussindustrie anbietet.


Duckgießzelle KUKA cell4 _die-casting: höchste Effizienz in jedem Schritt

Die Druckgusszelle von KUKA  ist durch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, definierte Schnittstellen und erprobte Prozesse in kürzester Zeit einsatzbereit. Frei kombinierbar und in vielen Varianten erhältlich, passt sich die Gießzelle flexibel an alle Aufgaben im Bereich Druckguss an – von der Entnahme aus der Druckgussmaschine über das Abkühlen der Bauteile bis hin zum Entgraten.

Mit der Druckgusszelle cell4_die-casting liefert KUKA alles aus einer Hand

Die vollautomatisierte Druckgusszelle lässt sich optimal integrieren. KUKA Experten unterstützen Sie durchgängig während des gesamten Prozesses – von der Planung bis zum Service.

  • Einfache Integration

    • Kurze Aufbauzeiten beim Kunden
    • Einfache Integration von Vorrichtungen
    • Offlineprogrammierung mit KUKA.Sim
  • Flexibles Zellendesign

    • Durchgängiges, modulares Zellenkonzept, auf Größe der Druckgussmaschine auslegbar
    • Umfangreiches Angebot an Komponenten
    • Kurze Realisierungszeiten durch vorgefertigte Module
  • Bester Service

    • 24-Stunden-Hotline und Remote-Support
    • Globaler Ersatzteil- und Service-Support
    • Serviceverträge und Wartung
    • Rollenspezifische Trainings
  • IIoT-bereit

    • Webzugriff auf Betriebsdaten
    • Webzugriff auf Dashboards
    • Qualitätssicherung durch flexible Prozessdatenüberwachung 

Wir unterstützen Sie bei der Planung und bieten flexible Finanzierungsmodelle an

KUKA Gießzelle bietet breites Anwendungsspektrum durch vorkonfigurierte Varianten

Die vollautomatisierte Druckgießzelle ist mit verschiedenen Modulen sowie Hard- und Softwareoptionen ausrüstbar und wird so zur maßgeschneiderten Lösung in Ihrer Fertigung.
Vorzugskonfiguration:
cell4_die casting 08 10 13 16 19 22
Roboter KR IONTEC (KR 50 R2500 F) KR QUANTEC (KR 120 R3100 F)
Greifer M L XL
Entgratpresse SEP08‑05  SEP10‑07  SEP13‑07 
SEP13‑10 
SEP16‑10 
SEP16‑10 SKT
SEP19‑12  SEP22‑12 
SEP22‑12 SKT
Bauteilentnahme Entnahme Entnahme / Roboter  Roboter
Tauchkühlbecken TKB M TKB L TKB XL
Signierung Nadel- / Lasersignierer
Ausschleusen
Ausschleusrutsche
1000 mm 1200 mm 1500 mm 2000 mm
Teilekontrolle
Teilenkontrolle
S XL
Abgratentsorgung
Abgratbox/ Abgratförderer

Box S

Box M Box L Abgratförderer

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen