KUKA cell4_screwsetting
Flexible Fertigungszelle für das vollautomatisierte Schrauben, z.B. für Fertigungslinien oder -straßen
Verschiedene Varianten der KUKA Schraubzelle für unterschiedlichste Werkstücke und Schraubstellen
Die KUKA Schraubzelle ist erhältlich als Stand-Alone-Variante mit manuellem Drehtisch sowie mit Vorbereitung zur einfachen Integration in eine Zuführtechnik.
Basisvarianten der cell4_screwsetting Zelle:
Zelltyp | cell4_screwsetting compact single KR |
cell4_screwsetting compact KP1M single KR |
---|---|---|
Länge |
3.330 mm | 3.860 mm |
Breite | 2.200 mm |
|
Höhe | 2.560 mm |
|
Roboter | KR CYBERTECH (KR 20 R1810-2) | |
Positionierer | --- | KP1-V2T250M |
Schraubeinheit | Elektrischer Schrauber 12 Nm | |
Einlegebereich | Vorbereitet für Förderband | --- |
Individuelle Schraubzellen für Ihre Anforderungen dank Optionspaketen
- Vordefinierte Schraubausrüstungspakete inkl. Schraubenzuführung
- STÖGER Schraubeinheit Typ SER 2501,
Schraubentyp M5x20 ISR Torx (ISO 14583)
- STÖGER Schraubeinheit Typ SER 2501,
- Kamera zur Kontrolle / Korrektur der Schraubposition am Bauteil
- montiert am Roboter
- montiert stationär in der Zelle
- Erweiterte KUKA Applikationssoftwarepakete:
- KUKA.ProcessScreen zur Überwachung und Dokumentation der Prozessparameter
- Bedienung und Visualisierung mit KUKA.HMI Advanced
- customized design and process equipment on request