KUKA ready2_educate

KUKA ready2_educate ist Ihre Trainingszelle für die Ausbildung am Roboter. Sie richtet sich speziell an Schulen, Hochschulen und betriebliche Ausbildungseinrichtungen. Die Trainingszelle ist ein komplettes Starterpaket und Ihr perfekter Partner für den Einstieg in die Robotik.

Grundlagen der Robotertechnik mit ready2_educate erlernen

Ein professioneller Umgang mit technisch anspruchsvollen Technologie-Produkten ist in der Praxis ausschlaggebend. Mit ready2_educate von KUKA üben die Fachkräfte von morgen den Einsatz von Industrierobotern. So erhalten sie eine optimale Ausbildung in der Robotik. Die modulare Schulungszelle ist mit dem Kleinroboter KR 3 AGILUS und unserer bewährten KR C4 compact-Steuerung ausgestattet – und bereits für spezielle didaktische Anwendungen ausgerüstet und vorkonfiguriert.

Mit der ready2_educate Trainingszelle lassen sich Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden realisieren und durchführen. Von der einfachen Stapelaufgabe bis hin zum komplexen Bahnverfahren und der entsprechenden Logikprogrammierung.

Ein weiterer Pluspunkt: Die Größe der Zelle. Sie kann problemlos mit dem Hubwagen bewegt werden und passt durch Standardtüren und in übliche Personenaufzüge.

 

Gut zu wissen: Für manche Länder gibt es länderspezifische Lösungen. Bitte kontaktieren Sie unsere Vertriebsmitarbeiter bei Bedarf.

Robotikausbildung mit ready2_educate: Ihre Vorteile

  • Flexibilität: Wandlungsfähige, auf den KR 3 AGILUS zugeschnittene Schulungsapplikation sowie eine zweite Applikationsfläche für individuelle Aufgaben
  • Umfangreiches Equipment: Greifer, Magazin mit Würfeln, Stift, Papierhalterrahmen und Übungsset „Heißer Draht“
  • Benutzerfreundlich: Von Haus aus vorkonfiguriert und einsatzbereit, inklusive Beispielprogrammen und Übungen
  • Individuelle Ausbildung: Übungen und Schwierigkeitsgrade individuell gestaltbar durch Umstecken der Bausteine auf dem Raster der Applikationsplatte
  • Platzsparend: Clevere Bauweise, findet in jedem Schulungsraum Platz
Optimale Roboterbedienung: Mit der Trainingszelle von KUKA üben Sie unterschiedliche Aufgaben.

Schulungsunterlagenpaket für Ihre ready2_educate Trainingszelle

Die Schulungsunterlagen richten sich an Ausbilder in (Hoch-) Schulen, Universitäten und Lehrwerkstätten. Sie sind auf die Schulungsapplikation zugeschnitten und ermöglichen einen schnellen Einstieg. 

Jetzt Schulungsunterlagenpaket anfragen
Cookie-Einstellungen OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

Cookie-Einstellungen