KUKA Arc Welding Automation

KUKA Schweißroboter

Höchste Produktivität bei niedrigsten Betriebskosten: KUKA Schweißroboter garantieren maximale Effizienz und perfekt verarbeitete Schweißnähte.

Automatisiertes Schweißen: Roboter für alle Anforderungen der Schweißautomation

Verschiedene Branchen, unterschiedliche Herausforderungen: KUKA bietet für alle Anforderungen der Schweißautomation ideale Lösungen – von einzelnen Schweißrobotern über vorkonfigurierte Schweißzellen bis hin zur vollautomatisierten Schweißanlage. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich dank ihrer modularen Konzeption flexibel miteinander kombinieren.

Robotic welding: in automatisierten Anlagen schweißen Roboter verschiedenste Teile für die Metallindustrie

Roboterschweißen: In der Metallindustrie schweißen Roboter mit verschiedensten Schweißverfahren kleine und große Bauteile.

Haben Sie Interesse an KUKA Schweißrobotern? 

Lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot mit weiteren Informationen und Preisen für das Roboterschweißen mit KUKA zukommen.

Unverbindliche Preisanfrage

KUKA Schweißroboter: perfekt gerüstet für Effizienz und beste Qualität bei niedrigen Kosten

KUKA Schweißroboter mit perfekt abgestimmter Technologie von passender Schweißsoftware bis zu vorkonfigurierten Schweißpaketen – Damit haben KUKA Kunden entscheidende Vorteile:

  • Höchste Schweißqualität
    Hervorragende Bahn- und Wiederholgenauigkeit sorgen für beste Qualität selbst bei hohem Tempo.
  • Absolute Zuverlässigkeit
    Bewährte KUKA Schweißtechnologie garantiert maximale Anlagenverfügbarkeit von 99,998 %.
  • Niedrige Betriebskosten
    Geringer Wartungsaufwand und energieeffiziente Robotersteuerung sorgen für minimale Betriebskosten.
  • Schnelle Integration
    Vorkonfigurierte Applikationspakete ermöglichen die unkomplizierte Integration von Schweißlösungen.
  • Einfache Programmierung
    Schweißnähte sind mit innovativer Software wie KUKA.ArcTech schnell und einfach programmiert.

Von Roboterzelle bis Positionierer: Schweißroboter flexibel einsetzbar und kombinierbar

Optimale Rundumlösungen für die Automation von Schweißarbeiten: KUKA Schweißroboter sorgen auch in Kombination mit erweiternder Robotertechnologie für effiziente Fertigung – ob verbaut in standardisierten Schweißzellen oder gemeinsam mit passenden Positionierern.

  • Hohe Flexibilität
    Lineareinheiten sowie Positionierer aller Traglastklassen vergrößern den Arbeitsraum von Schweißrobotern.
  • Hohe Verfügbarkeit
    Standardisierte Schweißzellen mit kurzen Lieferzeiten sind schnell verfügbar und direkt einsatzbereit.
  • Individuell anpassbar
    Mit kompatiblen Komponenten ist KUKA Schweißtechnologie an jedes Produktionsvolumen anpassbar.

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.

OK