Der KUKA Kleinroboter aus der KR AGILUS Serie legt die Bauteile auf palettierrte Trays ab

KUKA auf der K Messe 2016

Von 19. bis 26. Oktober stellt KUKA auf der weltweit führenden Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie in Stuttgart aus.

KUKA zeigt auf der K 2016 Solutions_ready to use für die Kunststoffindustrie

Informieren Sie sich schon jetzt über die Lösungen auf dem Stand von KUKA auf der K 2016 und lassen Sie uns wissen, wann wir Sie auf der K 2016 erwarten dürfen!

Sie sind Journalist und möchten mit Philipp Kremer, dem Marktsegment Manager Plastics, in entspannter Atmosphäre in Kontakt treten? Dann besuchen Sie unser Pressefrühstück auf der K Messe. Am Donnerstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr auf unserem Stand C49 in Halle 12. Im Anschluss führen wir Sie gerne über unseren Stand. 

 

KUKA KR 3 AGILUS – ideale Lösung für kleine Zellkonzepte

Der KUKA KR 3 AGILUS, das neuste Mitglied der Kleinroboterfamilie, ist aufgrund seiner Kompaktheit, Geschwindigkeit sowie Präzision die ideale Lösung für kleine Zellenkonzepte. So übernimmt er vielfältige Aufgaben, vom Löten über die Montage, Handhabung und Inspektion bis hin zum Verpacken oder Palettieren.
der neue KUKA Kleinroboter KR 3 AGILUS feiert auf der Hannover Messe Premiere
Der KR 3 AGILUS, hier auf der Hannover Messe 206, ist besonders gut für kleine Zellenkonzepte in der Kunststoffindustrie geeignet.

Ideal für Spritzgießmaschinen: Die Konsolroboter der KR QUANTEC Serie

Für die speziellen Bedürfnisse der Kunststoffindustrie hat KUKA die Konsolroboter in der Serie KR QUANTEC K entwickelt. Die Roboter finden dank reduziertem Gewicht jederzeit den passenden Zugang zum gewünschten Arbeitsplatz. Platzsparend können sie auf einer Maschine montiert werden und von oben nach unten arbeiten.

KR QUANTEC Konsolroboter
Der KR QUANTEC K arbeitet platzsparend von oben nach unten.
OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.