KUKA auf der EUROGUSS 2020

Die Lösungen der Zukunft zu finden – das verspricht die EUROGUSS, Europas größte Fachmesse für Druckguss, ihren Besuchern. Vom 14. bis 16. Januar kann sich das Fachpublikum in Nürnberg davon überzeugen, mit welchen Lösungen KUKA die Branche voranbringen will. Besuchen Sie uns in Halle 7A, Stand 541.

Präzise, schnell und leistungsfähig: KUKA Pressen für die Gießerei-Industrie

Eine der schwierigsten und teuersten Aufgaben in der Druckgussindustrie ist das Entgraten von Gussteilen. Für diese Aufgabe hat KUKA eine effiziente und kostengünstige Entgratpresse im Portfolio, die sich direkt in die Druckgießzelle integrieren lässt. Durch noch mehr Effizienz bei der Gussteilentgratung und eine sehr nutzerfreundliche Bedienung zeichnen sich die Schiebe-Kipptisch-Pressen von KUKA aus. Features wie das Antriebskonzept, die Dialog-IV-Steuerung, eine einfache Programmierung sowie die intuitive Touch-Bedienung gewährleisten eine prozesssichere Automatisierung und hohe Flexibilität in der Gießzellenausführung. Mit der Baureihe der Schnellentgratpressen hat KUKA zudem die optimale Lösung für die steigenden Anforderungen in der Produktion parat.
KUKA_Entgratpresse-Casting-Solution
Die KUKA Schnellentgratpresse verbindet  verschiedene Bauformen und intelligente Optionen für ein wirtschaftliches Entgraten.

Flexibel und prozesssicher entgraten mit der Pre-Machining Cell von KUKA

Ein KUKA Roboter des Typs KR160 nano übernimmt in der automatisierten Zelle Pre-Machining Cell das Entgraten von Gussbauteilen. Speiser, Formteilungsgrate und Anschnitte lassen sich unter anderem so entfernen. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität. Außerdem bringt ein eingebauter Drehtisch die Bauteile von unterschiedlicher Form und Größe in die perfekte Vorzugslage, wodurch die Gussprodukte eine sehr hohe und gleichbleibende Qualität aufweisen. Die Umstellung auf eine automatisierte Fertigung macht das Entgraten zudem prozesssicher, entlastet den Menschen und bringt wirtschaftliche Vorteile.

Software für Druckguss-Anlagen: Automation aus einer Hand

KUKA bietet Druckguss-Automation aus einer Hand – vom Roboter bis zur AnlagenplanungDeshalb bietet KUKA Ihnen nicht nur ein komplettes Roboterportfolio für Gießereien, sondern auch Software-Lösungen wie KUKA.Sim. Anlagen-Layouts lassen sich mit dieser Simulations- und Offline-Programmiersoftware einfach, schnell und effizient erstellen. Zusammen mit Visual Components kann KUKA eine Druckgusshalle komplett in 3D simulieren, die Sie als Anwender anschließend virtuell besichtigen können.

KUKA Druckgussautomation: Von der ersten Idee bis zum Betrieb und darüber hinaus

Industrie 4.0: Ausfallzeiten minimieren, Produktivität steigern

Auch in der Gießerei spielen Themen wie Digitalisierung, Vernetzung und eine smarte Produktion eine immer wichtigere Rolle. KUKA bietet mit KUKA Connect eine cloudbasierte Software-Plattform an, die es Ihnen ermöglicht, überall und jederzeit auf die Daten Ihrer KUKA Roboter zugreifen zu können.

Jetzt Gratis-Eintrittskarten sichern

Treffen Sie unsere KUKA Experten auf der EUROGUSS 2020 und sichern Sie sich schon jetzt Ihren persönlichen Termin.

Jetzt Termin vereinbaren

Cookie-Einstellungen OK und KUKA entdecken

Diese Website verwendet Cookies (mehr dazu), um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Wenn Sie unsere Website weiter nutzen, setzen wir nur technisch notwendige Cookies ein. Wenn Sie auf „OK und KUKA entdecken“ klicken, stimmen Sie zusätzlich der Verwendung von Marketing-Cookies zu. Mit einem Klick auf „Cookie-Einstellungen“ können Sie auswählen, welche Cookies wir einsetzen.

Cookie-Einstellungen