KUKA gewinnt Großauftrag von Daimler

KUKA Systems überzeugt mit seiner innovativen Kleb- und Dichttechnik

14. Juni 2011

KUKA Systems hat im zweiten Quartal Aufträge der Daimler AG über 

  • automatisierte Anlagenkomponenten für die Dichttechnik an Automobilen (HRK) und über eine
  • innovative Automationstechnik für eine Klebetechnik (SAM) im Automobilsektor erhalten.

Erst kürzlich präsentierte KUKA Systems die Technologie der Öffentlichkeit. Nun kann das Unternehmen hierfür bereits einen Großauftrag verzeichnen.

Beide Technologien sind KUKA eigene Entwicklungen, die durch eine umwelt- und arbeitsplatzfreundliche Produktion überzeugen. Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA AG, würdigt die Entwicklungen. „Die Aufträge der Daimler AG als bedeutenden Kunden für KUKA bestärken uns, Innovationen in neue Technologien permanent voranzutreiben.“

SAM – Spritzbare Akustikdämmmasse

Wo bislang Bitumen- oder Butylmatten für Karosseriebereiche individuell zugeschnitten und von Hand fixiert werden mussten, automatisieren die von KUKA Systems entwickelten Anlagen den Applikationsvorgang flexibel sowohl für diverse Typen als auch unterschiedliche Modellbaureihen von Fahrzeugen auf einer Linie.
In diesem Projekt werden in vier Automatikstationen mit jeweils drei Robotern auf einer KUKA Systems Lineareinheit die Dämmmassen auf die Karosserie appliziert. Zusätzlich übernehmen die Roboter, die mit der neuen KR C4 Steuerung geliefert werden, das Handling der Anbauteile (z.B. Öffnen von Türen und/oder Heckklappe) am Fahrzeug. Das aufgetragene Acrylat-Material, das die bisherigen Bitumenmatten ersetzt, ist auf Wasserbasis und damit nicht nur eine neue umweltfreundliche Technologie, sondern zudem auch leichter und besser zu verarbeiten.

HRK – Hohlraumkonservierung

Hier kommt nicht nur das punktuelle, sondern auch das sequentielles Wachsauftragsverfahren zum Einsatz. Durch das Einsetzen beider Verfahren können größere Umfänge in kürzerer Zeit als mit dem bisherigen Verfahren erreicht werden. Die erstmals während des Prozesses stattfindende Inline-Reinigung steht für einen Ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Reinigungs- und Instandhaltungsaufwand.

OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.