Reis schliesst Joint Venture mit Yawei

Obernburg am Main/Yangzhou, 24. Juni 2014 – Die Reis GmbH & Co. KG Ma-schinenfabrik, ein Tochterunternehmen der KUKA AG, schließt ein Joint Venture mit der Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd. in China. Im Rahmen des Zusam-menschlusses erhält Yawei Produktlizenzen an Reis Linearrobotern für den asiati-schen Markt.

24. Juni 2014

Die beiden Unternehmen vereinbaren am 24. Juni 2014 ein Joint Venture unter dem Namen Yawei Reis Robot Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd., an welchem Reis 49% und Yawei 51% halten wird. Der Vertrag wird für zehn Jahre abgeschlossen. Sitz des Unternehmens wird der Standort von Yawei in der chinesischen Stadt Yangzhou sein. Die chinesische Partnerfirma Yawei ist eines der führenden chinesischen Unternehmen in der Herstellung von Maschinen für die Blechbearbeitung und seit 2011 börsennotiert.

Für KUKA bedeutet das Joint Venture einen weiteren Zugang in den asiatischen Markt, in dem der Konzern zunehmend wachsen will. Die Zusammenarbeit von Reis und Yawei auf dem Sektor der Linearroboter unterstützt auch den Vertrieb der KUKA Produkte in die metallverarbeitende Industrie, in der Yawei unter anderem stark positioniert ist. Beide Joint Venture Parteien können so ihre Marktpräsenz für den Vertrieb nutzen. Dr. Till Reuter, Vorstandsvorsitzender der KUKA Aktienge-sellschaft, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit: „Das Joint Venture wird dazu beitragen, unsere Produkte auf dem wachsenden chinesischen Automa-tisierungsmarkt weiter zu platzieren. Außerdem wird so die Marke Reis in China gestärkt.“

OK

Wir nutzen Cookies, um Ihnen auch online den besten Service zu bieten. Mehr erfahren.